카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Magnetic gripper SMG - SGM 70 G1/4-F
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm/10_01_17_00165.prj},{NB=SGM 70 G1/4-IG},{CNSORDERNO=SGM 70 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.17.00165},{CTN=85059029},{B=68},{D=68},{D1=51},{G1=G1/4\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G4=M5-IG},{H=80.2},{LG1=11},{LG2=6},{LG4=8},{X1=58},{Y1=15},{HF=290},{RF=0.3},{PR=3.5 ... 6.0},{IP=Beliebig},{CV=Bistabil},{OT=5 ... 70},{MASS=715},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
D1
d
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
LG2
[mm]
LG4
[mm]
X1
[mm]
Y1
[mm]
HF
Holding force max. friction ring
[N]
RF
Remaining force
[N]
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
IP
Installation position
ⁿ/ₐ
CV
Control valve
ⁿ/ₐ
OT
Operating temperature
[°C]
MASS
Weight
[g]
SGM 70 G1/4-IG
SGM 70 G1/4-IG
10.01.17.00165
85059029
68
68
51
G1/4"-F
G1/8"-F
M5-F
80.2
11
6
8
58
15
290
0.3
3.5 ... 6.0
Any
Bistable
5 ... 70
715
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성