Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRR-06B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 06 B-2, 节距 3/8 x 7/32“
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRR, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_3-8x7-32.prj},{NB=12199115},{ARTNR=12199115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=49.3},{D=45.81},{ND=34},{B=10},{L=25},{GEW=202},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=34},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12199112
12199112
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
12
40.0
36.80
25
10
25
110
84839089
12199113
12199113
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
13
43.0
39.79
28
10
25
141
84839089
12199115
12199115
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
15
49.3
45.81
34
10
25
202
84839089
12199120
12199120
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
20
64.3
60.89
49
12
30
473
84839089
12199125
12199125
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
25
80.0
76.00
64
12
30
804
84839089
12199130
12199130
不锈钢
Stal nierdzewna 1.4301 (...
ISO 06 B-2
ZRR
30
94.7
91.12
79
12
30
1222
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表