Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRR-05B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 05 B-2, 节距 8 mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRR, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_8mm.prj},{NB=12099115},{ARTNR=12099115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 05 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=41.7},{D=38.48},{ND=29},{B=10},{L=18},{GEW=97},{RD=5},{B1=2.7},{B2=8.3},{C=1},{R3=8},{DZ=29.000},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12099112
12099112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
12
34.2
30.91
21
10
18
51
84839089
12099113
12099113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
13
36.7
33.42
24
10
18
67
84839089
12099115
12099115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
15
41.7
38.48
29
10
18
97
84839089
12099120
12099120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
20
54.4
51.14
40
10
20
207
84839089
12099125
12099125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
25
67.5
63.83
40
10
20
284
84839089
12099130
12099130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 05 B-2
ZRR
30
79.8
76.53
50
12
22
454
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表