Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-08B-2-C45-50HRC - 双链轮ZRG,一侧有轮毂,ISO 08 B-2,节距1/2x5/16",材料C45,齿部感应淬火。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_1-2x5-16.prj},{NB=12588120},{ARTNR=12588120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=08 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=20},{DA=85.8},{D=81.19},{ND=66},{B=14},{L=35},{GEW=1.03},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=66},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12588108
12588108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
8
37.2
33.18
20
10
32
0.09
84839089
12588109
12588109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
9
41.0
37.13
24
10
32
0.13
84839089
12588110
12588110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
10
45.2
41.10
28
10
32
0.18
84839089
12588111
12588111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
11
48.7
45.07
32
12
35
0.25
84839089
12588112
12588112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
12
53.0
49.07
35
12
35
0.30
84839089
12588113
12588113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
13
57.4
53.06
38
12
35
0.36
84839089
12588114
12588114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
14
61.8
57.07
42
12
35
0.44
84839089
12588115
12588115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
15
65.5
61.09
46
12
35
0.52
84839089
12588116
12588116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
16
69.5
65.10
50
14
35
0.60
84839089
12588117
12588117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
17
73.6
69.11
54
14
35
0.70
84839089
12588118
12588118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
18
77.8
73.14
58
14
35
0.80
84839089
12588119
12588119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
19
81.7
77.16
62
14
35
0.92
84839089
12588120
12588120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
20
85.8
81.19
66
14
35
1.03
84839089
12588121
12588121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
21
89.7
85.22
70
16
40
1.28
84839089
12588122
12588122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
22
93.8
89.24
70
16
40
1.37
84839089
12588123
12588123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
23
98.2
93.27
70
16
40
1.45
84839089
12588124
12588124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
24
101.8
97.29
75
16
40
1.64
84839089
12588125
12588125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
25
105.8
101.33
80
16
40
1.81
84839089
12588126
12588126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
26
110.0
105.36
85
20
40
1.98
84839089
12588127
12588127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
27
114.0
109.40
85
20
40
2.08
84839089
12588128
12588128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
28
118.0
113.42
90
20
40
2.30
84839089
12588130
12588130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
30
126.1
121.50
100
20
40
2.74
84839089
12588132
12588132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
32
134.3
129.56
100
20
40
2.99
84839089
12588135
12588135
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
35
146.7
141.68
100
20
40
3.38
84839089
12588136
12588136
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
08 B-2
ZRG
36
151.0
145.72
110
20
40
3.77
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表