Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-NAT - 轮毂部分,齿式联轴器BOS2,尺寸28至48,材料为烧结金属
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BOS II尺寸28-48
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/nabe_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763225},{ARTNR=60763225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Sintermetall brüniert},{MAT=Sintermetall brüniert},{HW1=-},{HW2= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Nabenteil BOS II},{BG=32},{D1D2=25},{ARTNR1=60763200},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=500},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{XNG=8},{XNGK=6.65},{GWL=10},{GD1=5.5},{SW=4.0},{SWT=3.0},{T=11.0},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
[mm]
ARTNR1
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60762801
60762801
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
6
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762814
60762814
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
14
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762815
60762815
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
15
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762816
60762816
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
16
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762818
60762818
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
18
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762819
60762819
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
19
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762820
60762820
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
20
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762822
60762822
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
22
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762824
60762824
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
24
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60762825
60762825
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
28
25
60762800
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.5
35
13
83
46
18.5
380
84836080
60763201
60763201
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
12
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763219
60763219
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
19
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763220
60763220
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
20
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763222
60763222
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
22
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763224
60763224
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
24
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763225
60763225
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
32
25
60763200
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
500
84836080
60763801
60763801
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
12
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.5
650
84836080
60763819
60763819
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
19
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
650
84836080
60763820
60763820
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
20
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
650
84836080
60763822
60763822
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
22
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
650
84836080
60763825
60763825
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
25
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
650
84836080
60763830
60763830
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
38
30
60763800
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.0
650
84836080
60764201
60764201
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
42
12
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
930
84836080
60764225
60764225
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
42
25
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
930
84836080
60764230
60764230
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
42
30
60764200
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
930
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-TAT - 袖珍部件,齿轮联轴器BOS2,尺寸28至48,材料为聚酰胺。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BOS2-GR28/48 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为28至48,已组装。
MÄDLER
10.04.2024
RTK-M - BoWex® curved tooth gear coupling - Torque: 5 to 160Nm. Simplified ...
HPC
03.08.2023
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-NAT - 轮毂部分,齿式联轴器BOS2,尺寸14至24,材料为烧结金属
MÄDLER
10.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZK-BOZ-TAT-PA6.6 - 袖珍部件,齿轮联轴器BOZ,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-TAT - 袖珍部件,齿式联轴器BOS2,尺寸14至24,材料为聚酰胺。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - 弹性联轴器RNG,材料为灰铸铁GG25
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - 轮毂部分,齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - 弹性联轴器RNK,无齿隙,带夹持毂
MÄDLER
26.04.2024
Stirnräder - aus Stahl, gerade verzahnt, aus Stahl, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - 联轴器毂,弹性联轴器RNT,灰铸铁GG25材料制成的锥型毂
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZK-BOS2-GR14/24 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为14至24,已组装。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M8-B80-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模数8
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表