Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-NAT - 轮毂部分,齿式联轴器BOS2,尺寸14至24,材料为烧结金属
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/nabe_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915},{ARTNR=60761915},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Sintermetall brüniert},{MAT=Sintermetall brüniert},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Nabenteil BOS II},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=32},{DH=48},{B=14.0},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=100},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{XNG=5},{XNGK=4.13},{GWL=6},{GD1=3.5},{SW=2.5},{SWT=2.0},{T=6},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
[mm]
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min.]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60761401
60761401
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
14
5
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
80
84836080
60761408
60761408
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
14
8
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
80
84836080
60761410
60761410
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
14
10
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
80
84836080
60761412
60761412
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
14
12
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
80
84836080
60761414
60761414
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
14
14
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
80
84836080
60761901
60761901
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
10
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761910
60761910
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
10
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761912
60761912
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
12
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761914
60761914
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
14
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761915
60761915
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
15
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761916
60761916
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
16
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60761919
60761919
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
19
19
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
100
84836080
60762401
60762401
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
10
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762412
60762412
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
12
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762414
60762414
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
14
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762415
60762415
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
15
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762416
60762416
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
16
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762419
60762419
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
19
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762420
60762420
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
20
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
60762424
60762424
经烧结的金属烧结
经烧结的金属烧结
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
枢纽部分BOS II
24
24
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
150
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表