Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-2-SPZ/Z(10)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,双槽,型材XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_2-r_t-sp.prj},{NB=15121200},{ARTNR=15121200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=2 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=8},{H=28},{L=25},{NZK=einseitig rückspringend 3},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.80},{AUSFX=8},{T=11},{F=8},{E=12},{RW=38},{B1=9.7},{C=2},{S=0},{DNVS=96},{U=0},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15120600
15120600
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
63
V
8
28
22
einseitig rückspringend 6
1108
9 - 28
0.45
84835080
15120700
15120700
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
71
V
8
28
22
einseitig rückspringend 6
1108
9 - 28
0.48
84835080
15120800
15120800
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
80
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1210
10 - 32
0.57
84835080
15120900
15120900
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
90
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1610
12 - 42
0.67
84835080
15121000
15121000
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
100
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1610
12 - 42
0.94
84835080
15121100
15121100
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
112
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1610
12 - 42
1.30
84835080
15121200
15121200
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
125
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1610
12 - 42
1.80
84835080
15121400
15121400
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
140
V
8
28
25
einseitig rückspringend 3
1610
12 - 42
2.40
84835080
15121600
15121600
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
160
V
1
28
32
einseitig vorstehend 4
2012
12 - 50
3.10
84835080
15121800
15121800
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
180
B
1
28
32
einseitig vorstehend 4
2012
12 - 50
2.70
84835080
15122000
15122000
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
200
B
1
28
32
einseitig vorstehend 4
2012
12 - 50
3.10
84835080
15122200
15122200
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
224
B
1
28
32
einseitig vorstehend 4
2012
12 - 50
3.40
84835080
15122500
15122500
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
250
A
1
28
32
beidseitig vorstehend 2
2012
12 - 50
3.90
84835080
15122800
15122800
Grauguss
Grauguss EN-GJL-250
Profil XPZ, SPZ und Z (10...
2 - rillig
280
A
1
28
32
beidseitig vorstehend 2
2012
12 - 50
4.90
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表