Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-2-SPA/A(13)-GG - 用于锥型母线的灰口铸铁V型皮带轮,2槽,外形为XPA、SPA和A (13)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_2-r_t-sp.prj},{NB=15321400},{ARTNR=15321400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=2 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=8},{H=35},{L=32},{NZK=einseitig rückspringend 3},{TB=2012},{D=12 - 50},{GEW=2.60},{AUSFX=8},{T=13.8},{F=10},{E=15},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=106},{U=0},{AT=70.0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T1=19.5},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15320700
15320700
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
71
V
8
35
22
一侧凹陷 13
1108
9 - 28
0.55
84835080
15320800
15320800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
80
V
8
35
25
一侧凹陷 10
1210
10 - 32
0.74
84835080
15320900
15320900
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
90
V
8
35
25
一侧凹陷 10
1610
12 - 42
0.90
84835080
15321000
15321000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
100
V
8
35
25
一侧凹陷 10
1610
12 - 42
1.00
84835080
15321100
15321100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
112
V
8
35
25
一侧凹陷 10
1610
12 - 42
1.40
84835080
15321200
15321200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
125
V
8
35
25
一侧凹陷 10
1610
12 - 42
1.90
84835080
15321400
15321400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
140
V
8
35
32
单方面反弹3
2012
12 - 50
2.60
84835080
15321600
15321600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
160
V
8
35
32
单方面反弹3
2012
12 - 50
3.20
84835080
15321800
15321800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
180
B
1
35
32
两侧回弹 1.5
2012
12 - 50
5.20
84835080
15322000
15322000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
200
B
1
35
45
两侧突出 5
2517
16 - 65
4.70
84835080
15322200
15322200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
224
B
1
35
45
一侧突出 10
2517
16 - 65
5.30
84835080
15322500
15322500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
250
B
1
35
45
两侧突出 5
2517
16 - 65
5.80
84835080
15322800
15322800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
280
B
1
35
45
一侧突出 10
2517
16 - 65
6.50
84835080
15323100
15323100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
2 - rillig
315
B
1
35
45
一侧突出 10
2517
16 - 65
7.60
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表