Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SW-ST-0.5-2-1GG-RH - 带定心凸耳的钢制蜗杆,经铣削,单次起动的右侧
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
蜗杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenwellen/sw_st_1-gg_re_m0_5-2.prj},{NB=30030100},{ARTNR=30030100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30+C (1.0715)},{M=0.75},{GZ=1},{SR=rechts},{D=8.5},{DA=10},{ND=6.0},{NL1=20},{G=16},{NL2=15},{L=51},{GEW=15},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DA
da
[mm]
ND
ND +0.2/+0.4
[mm]
NL1
[mm]
G
[mm]
NL2
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
30000100
30000100
钢
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.50
1
对
7.0
8
5.5
18
12
10
40
9
84839089
30030100
30030100
钢
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.75
1
对
8.5
10
6.0
20
16
15
51
15
84839089
30060100
30060100
钢
钢 11SMn30+C (1.0715)
1.00
1
对
14.0
16
10.0
30
24
20
74
60
84839089
30100100
30100100
钢
钢 11SMn30+C (1.0715)
1.50
1
对
25.0
28
20.0
40
40
30
110
300
84839089
30130100
30130100
钢
钢 11SMn30+C (1.0715)
2.00
1
对
32.0
36
25.0
50
45
36
131
620
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表