Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模块4,齿宽40mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m4_ws.prj},{NB=23455060},{ARTNR=23455060},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=60},{B=40},{DA=248.0},{D=240.0},{NL=20},{ND=130},{SK=120},{BH7=30},{MD=185.8},{GEW=6376},{C=0.6680},{DF=230.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23455012
23455012
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
12
40
56.0
48.0
20
35
25
10
8.1
256
84839089
23455015
23455015
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
15
40
68.0
60.0
20
50
40
20
12.1
519
84839089
23455016
23455016
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
16
40
72.0
64.0
20
50
40
20
13.5
535
84839089
23455020
23455020
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
20
40
88.0
80.0
20
65
55
20
20.9
771
84839089
23455024
23455024
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
24
40
104.0
96.0
20
75
65
20
33.4
1588
84839089
23455025
23455025
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
25
40
108.0
100.0
20
75
65
20
38.4
1613
84839089
23455030
23455030
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
30
40
128.0
120.0
20
85
75
20
66.1
2227
84839089
23455036
23455036
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
36
40
152.0
144.0
20
100
90
30
98.7
3081
84839089
23455040
23455040
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
40
40
168.0
160.0
20
100
90
30
120.4
3234
84839089
23455045
23455045
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
45
40
188.0
180.0
20
110
100
30
135.6
4092
84839089
23455050
23455050
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
50
40
208.0
200.0
20
120
110
30
153.0
5042
84839089
23455060
23455060
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
4
60
40
248.0
240.0
20
130
120
30
185.8
6376
84839089
23495012
23495012
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
12
40
56.0
48.0
20
35
25
10
8.1
256
84839089
23495015
23495015
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
15
40
68.0
60.0
20
50
40
20
12.1
519
84839089
23495016
23495016
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
16
40
72.0
64.0
20
50
40
20
13.5
535
84839089
23495020
23495020
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
20
40
88.0
80.0
20
65
55
20
20.9
771
84839089
23495024
23495024
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
24
40
104.0
96.0
20
75
65
20
33.4
1588
84839089
23495025
23495025
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
25
40
108.0
100.0
20
75
65
20
38.4
1613
84839089
23495030
23495030
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
30
40
128.0
120.0
20
85
75
20
66.1
2227
84839089
23495036
23495036
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
36
40
152.0
144.0
20
100
90
30
98.7
3081
84839089
23495040
23495040
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
40
40
168.0
160.0
20
100
90
30
120.4
3234
84839089
23495045
23495045
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
45
40
188.0
180.0
20
110
100
30
135.6
4092
84839089
23495050
23495050
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
50
40
208.0
200.0
20
120
110
30
153.0
5042
84839089
23495060
23495060
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
4
60
40
248.0
240.0
20
130
120
30
185.8
6376
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表