Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块4,齿宽40mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m4_sw.prj},{NB=23455240},{ARTNR=23455240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=40},{B=40},{DA=168.0},{D=160.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=30},{MD=120.4},{GEW=3234},{C=0.6680},{DF=150.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23455215
23455215
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
15
40
68.0
60.0
20
50
40
20
12.1
519
84839089
23455220
23455220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
20
40
88.0
80.0
20
65
55
20
20.9
771
84839089
23455224
23455224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
24
40
104.0
96.0
20
75
65
20
33.4
1588
84839089
23455225
23455225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
25
40
108.0
100.0
20
75
65
20
38.4
1613
84839089
23455230
23455230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
30
40
128.0
120.0
20
85
75
20
66.1
2227
84839089
23455236
23455236
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
36
40
152.0
144.0
20
100
90
30
98.7
3081
84839089
23455240
23455240
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
40
40
168.0
160.0
20
100
90
30
120.4
3234
84839089
23455250
23455250
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
4
50
40
208.0
200.0
20
120
110
30
153.0
5042
84839089
23495215
23495215
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
15
40
68.0
60.0
20
50
40
20
12.1
519
84839089
23495220
23495220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
20
40
88.0
80.0
20
65
55
20
20.9
771
84839089
23495224
23495224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
24
40
104.0
96.0
20
75
65
20
33.4
1588
84839089
23495225
23495225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
25
40
108.0
100.0
20
75
65
20
38.4
1613
84839089
23495230
23495230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
30
40
128.0
120.0
20
85
75
20
66.1
2227
84839089
23495250
23495250
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
4
50
40
208.0
200.0
20
120
110
30
153.0
5042
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表