Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m3_ws.prj},{NB=23355060},{ARTNR=23355060},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=3},{Z=60},{B=30},{DA=186.0},{D=180.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=20},{MD=81.0},{GEW=2969},{C=0.5010},{DF=172.998},{T0=9.4248},{R1=0.60},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23355015
23355015
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
15
30
51.0
45.0
20
35
25
10
5.8
204
84839089
23355018
23355018
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
18
30
60.0
54.0
20
45
35
10
7.7
398
84839089
23355020
23355020
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
20
30
66.0
60.0
20
45
35
15
10.1
376
84839089
23355024
23355024
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
24
30
78.0
72.0
20
55
45
15
15.8
643
84839089
23355025
23355025
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
25
30
81.0
75.0
20
55
45
15
17.5
654
84839089
23355030
23355030
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
30
30
96.0
90.0
20
70
60
15
27.2
1163
84839089
23355036
23355036
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
36
30
114.0
108.0
20
80
70
20
42.0
1565
84839089
23355040
23355040
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
40
30
126.0
120.0
20
85
75
20
52.4
1837
84839089
23355045
23355045
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
45
30
141.0
135.0
20
85
75
20
59.5
1927
84839089
23355048
23355048
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
48
30
150.0
144.0
20
90
80
20
63.8
2208
84839089
23355050
23355050
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
50
30
156.0
150.0
20
100
90
20
66.7
2734
84839089
23355060
23355060
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
3
60
30
186.0
180.0
20
100
90
20
81.0
2969
84839089
23395015
23395015
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
15
30
51.0
45.0
20
35
25
10
5.8
204
84839089
23395018
23395018
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
18
30
60.0
54.0
20
45
35
10
7.7
398
84839089
23395020
23395020
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
20
30
66.0
60.0
20
45
35
15
10.1
376
84839089
23395024
23395024
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
24
30
78.0
72.0
20
55
45
15
15.8
643
84839089
23395025
23395025
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
25
30
81.0
75.0
20
55
45
15
17.5
654
84839089
23395030
23395030
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
30
30
96.0
90.0
20
70
60
15
27.2
1163
84839089
23395036
23395036
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
36
30
114.0
108.0
20
80
70
20
42.0
1565
84839089
23395040
23395040
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
40
30
126.0
120.0
20
85
75
20
52.4
1837
84839089
23395045
23395045
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
45
30
141.0
135.0
20
85
75
20
59.5
1927
84839089
23395048
23395048
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
48
30
150.0
144.0
20
90
80
20
63.8
2208
84839089
23395050
23395050
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
50
30
156.0
150.0
20
100
90
20
66.7
2734
84839089
23395060
23395060
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
3
60
30
186.0
180.0
20
100
90
20
81.0
2969
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M3-ON-B25-C45 - 由C45材料制成的正齿轮,无轮毂,模块3,齿宽25毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模块4,齿宽40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-B30-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-MN-B25-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽25mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
MAE-STZR-M10-MN-B100-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数10,齿宽100mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M6-MN-B50-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数6,齿宽50mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M5-MN-B40-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块5,齿宽40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M8-MN-B65-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数8,齿宽65mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.3-MS58 - 黄铜MS58制成的正齿轮,一侧有轮毂,模数0.3
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B16-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
26.04.2024
Stirnräder - aus Stahl, gerade verzahnt, aus Stahl, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表