Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模数2.5,齿宽25mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m2_5_ws.prj},{NB=23255080},{ARTNR=23255080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=2.5},{Z=80},{B=25},{DA=205.0},{D=200.0},{NL=15},{ND=120},{SK=110},{BH7=20},{MD=62.2},{GEW=3451},{C=0.4175},{DF=194.165},{T0=7.8540},{R1=0.50},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23255015
23255015
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
15
25
42.5
37.5
15
31
25
10
3.2
148
84839089
23255018
23255018
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
18
25
50.0
45.0
15
35
25
10
4.3
164
84839089
23255020
23255020
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
20
25
55.0
50.0
15
45
35
15
5.6
280
84839089
23255024
23255024
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
24
25
65.0
60.0
15
50
40
15
8.8
388
84839089
23255025
23255025
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
25
25
67.5
62.5
15
50
40
15
9.6
394
84839089
23255030
23255030
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
30
25
80.0
75.0
15
55
45
15
15.0
525
84839089
23255032
23255032
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
32
25
85.0
80.0
15
65
55
15
17.6
768
84839089
23255036
23255036
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
36
25
95.0
90.0
15
70
60
15
22.8
933
84839089
23255040
23255040
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
40
25
105.0
100.0
15
75
65
20
29.9
1070
84839089
23255045
23255045
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
45
25
117.5
112.5
15
80
70
20
34.5
1276
84839089
23255048
23255048
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
48
25
125.0
120.0
15
85
75
20
35.3
1475
84839089
23255050
23255050
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
50
25
130.0
125.0
15
85
75
20
38.8
1499
84839089
23255060
23255060
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
60
25
155.0
150.0
15
100
90
20
46.8
2197
84839089
23255070
23255070
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
70
25
180.0
175.0
15
100
90
20
54.8
2358
84839089
23255072
23255072
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
72
25
185.0
180.0
15
110
100
20
56.1
2824
84839089
23255080
23255080
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2.5
80
25
205.0
200.0
15
120
110
20
62.2
3451
84839089
23295015
23295015
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
15
25
42.5
37.5
15
31
25
10
3.2
148
84839089
23295018
23295018
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
18
25
50.0
45.0
15
35
25
10
4.3
164
84839089
23295020
23295020
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
20
25
55.0
50.0
15
45
35
15
5.6
280
84839089
23295024
23295024
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
24
25
65.0
60.0
15
50
40
15
8.8
388
84839089
23295025
23295025
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
25
25
67.5
62.5
15
50
40
15
9.6
394
84839089
23295030
23295030
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
30
25
80.0
75.0
15
55
45
15
15.0
525
84839089
23295032
23295032
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
32
25
85.0
80.0
15
65
55
15
17.6
768
84839089
23295036
23295036
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
36
25
95.0
90.0
15
70
60
15
22.8
933
84839089
23295040
23295040
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2.5
40
25
105.0
100.0
15
75
65
20
29.9
1070
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表