lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1-MN-B10-RF - 正齿轮由不锈钢制成,一侧有轮毂,模块1,齿宽10毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m1_zb10_rf_mn.prj},{NB=21499028},{ARTNR=21499028},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=1},{Z=28},{B=10},{DA=30},{D=28},{NL=6},{ND=20},{BH7=8},{MD=0.72},{GEW=55},{CTN=84839089},{R2=0.08}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
21499010
21499010
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
10
10
12
10
6
8
4
0.11
7
84839089
0.08
21499011
21499011
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
11
10
13
11
6
8
4
0.14
8
84839089
0.08
21499012
21499012
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
12
10
14
12
6
10
4
0.15
10
84839089
0.08
21499013
21499013
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
13
10
15
13
6
10
5
0.18
11
84839089
0.08
21499014
21499014
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
14
10
16
14
6
10
5
0.19
14
84839089
0.08
21499015
21499015
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
15
10
17
15
6
12
5
0.21
16
84839089
0.08
21499016
21499016
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
16
10
18
16
6
12
5
0.22
18
84839089
0.08
21499017
21499017
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
17
10
19
17
6
12
6
0.23
19
84839089
0.08
21499018
21499018
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
18
10
20
18
6
15
6
0.26
24
84839089
0.08
21499019
21499019
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
19
10
21
19
6
15
6
0.30
26
84839089
0.08
21499020
21499020
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
20
10
22
20
6
15
6
0.33
28
84839089
0.08
21499022
21499022
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
22
10
24
22
6
15
6
0.42
33
84839089
0.08
21499024
21499024
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
24
10
26
24
6
15
6
0.51
39
84839089
0.08
21499025
21499025
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
25
10
27
25
6
20
8
0.56
46
84839089
0.08
21499026
21499026
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
26
10
28
26
6
20
8
0.61
49
84839089
0.08
21499028
21499028
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
28
10
30
28
6
20
8
0.72
55
84839089
0.08
21499030
21499030
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
30
10
32
30
8
25
8
0.84
77
84839089
0.08
21499036
21499036
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
36
10
38
36
8
25
8
1.27
102
84839089
0.08
21499040
21499040
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
40
10
42
40
8
25
8
1.62
120
84839089
0.08
21499045
21499045
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
45
10
47
45
10
30
10
2.11
165
84839089
0.08
21499048
21499048
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
48
10
50
48
10
30
10
2.44
182
84839089
0.08
21499050
21499050
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
50
10
52
50
10
30
10
2.68
193
84839089
0.08
21499054
21499054
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
54
10
56
54
10
40
10
3.19
262
84839089
0.08
21499060
21499060
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
60
10
62
60
12
40
10
4.05
320
84839089
0.08
21499064
21499064
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
64
10
66
64
12
40
10
4.69
352
84839089
0.08
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表