Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块1
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m1.prj},{NB=22483600},{ARTNR=22483600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=1},{Z=36},{B=10},{DA=38},{D=36},{NL=1,5 /1,5},{ND=25},{L=13},{BH6=10},{MD=19.3},{GEW=82},{BB=3},{T1=1.4},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[mm]
B
b
[mm]
DA
da -0.1
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L
L ±0.05
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基数见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22481800
22481800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
18
10
20
18
1,5 /1,5
15
13
8
5.7
19
84839089
22482000
22482000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
20
10
22
20
1,5 /1,5
15
13
8
7.5
23
84839089
22482400
22482400
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
24
10
26
24
1,5 /1,5
18
13
10
12.2
33
84839089
22482412
22482412
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
24
10
26
24
1,5 /1,5
18
13
12
12.2
30
84839089
22482500
22482500
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
25
10
27
25
1,5 /1,5
20
13
10
13.5
41
84839089
22482512
22482512
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
25
10
27
25
1,5 /1,5
20
13
12
13.5
38
84839089
22483000
22483000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
30
10
32
30
1,5 /1,5
25
13
10
16.1
58
84839089
22483012
22483012
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
30
10
32
30
1,5 /1,5
25
13
12
16.1
54
84839089
22483600
22483600
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
36
10
38
36
1,5 /1,5
25
13
10
19.3
82
84839089
22483615
22483615
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
36
10
38
36
1,5 /1,5
25
13
15
19.3
72
84839089
22484000
22484000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
40
10
42
40
1,5 /1,5
30
13
12
21.4
102
84839089
22484015
22484015
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
40
10
42
40
1,5 /1,5
30
13
15
21.4
95
84839089
22484800
22484800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
48
10
50
48
1,5 /1,5
40
13
12
25.7
158
84839089
22484815
22484815
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
48
10
50
48
1,5 /1,5
40
13
15
25.7
151
84839089
22485000
22485000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
50
10
52
50
1,5 /1,5
40
13
12
26.8
170
84839089
22485020
22485020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
50
10
52
50
1,5 /1,5
40
13
20
26.8
149
84839089
22486000
22486000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
60
10
62
60
1,5 /1,5
50
13
12
32.6
253
84839089
22486020
22486020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1
60
10
62
60
1,5 /1,5
50
13
20
32.6
232
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-M1.5-B15-ST-GUS - 16MnCr5钢的精密正齿轮,经过硬化处理,齿面经过研磨,模数为1.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PSZR-M3-B25-ST-GUS - 16MnCr5钢制精密正齿轮,经硬化处理,齿面经研磨,模块3
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-B15-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GW-ISO-3-AL - 精密轴块 GW, ISO Series 3, 材质 铝
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-SV-M1-MN-B10-ST - 11SMnPb30+SH钢制螺旋正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STVZ-WELLE-M1-C45 - C45钢制直齿轮轴,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.5-MN-B4-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.5,齿宽4mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表