Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-MXL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度025(1/4""=6.35毫米)。"
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
标准正时皮带英寸间距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_mxl_025.prj},{NB=18184000},{ARTNR=18184000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 025},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=3.05},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=6.35},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZBR
齿带宽度
ⁿ/ₐ
NLZ
标称长度
[Zoll]
NL
标称长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18180200
18180200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
36 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
3.6
91.44
45
1.37
40103900
18180400
18180400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
40 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
4.0
101.6
50
1.52
40103900
18180700
18180700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
44 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
4.4
111.76
55
1.68
40103900
18181000
18181000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
48 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
4.8
121.92
60
1.83
40103900
18181500
18181500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
52 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
5.2
132.08
65
1.98
40103900
18182000
18182000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
56 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
5.6
142.24
70
2.13
40103900
18182500
18182500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
60 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
6.
152.4
75
2.29
40103900
18183000
18183000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
64 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
6.4
162.56
80
2.44
40103900
18183200
18183200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
68 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
6.8
172.72
85
2.59
40103900
18183500
18183500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
72 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
7.2
182.88
90
2.74
40103900
18184000
18184000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
80 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
8.0
203.2
100
3.05
40103900
18184500
18184500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
88 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
8.8
223.52
110
3.35
40103900
18185000
18185000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
100 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
10.0
254
125
3.81
40103900
18185500
18185500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
112 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
11.2
284.48
140
4.27
40103900
18186000
18186000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
124 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
12.4
314.96
155
4.72
40103900
18186500
18186500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
140 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
14.0
355.6
175
5.33
40103900
18187000
18187000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
160 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
16
406.4
200
6.10
40103900
18187500
18187500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
180 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
18
457.2
225
6.86
40103900
18188000
18188000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
200 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
20
508
250
7.62
40103900
18188500
18188500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
224 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
22.4
568.96
280
8.53
40103900
18189000
18189000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
240 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
24.0
609.6
300
9.14
40103900
18189500
18189500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
256 MXL 025
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
25.6
650.24
320
9.75
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表