Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NOTKG-RN-RF - 紧急链节RN,不锈钢1.4401(AISI 316)。
MÄDLER
驱动元件
滚子链
圆形钢链DIN 766 A和有齿及无齿卷筒链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rsk_766a_u_verz-unverz-raeder/notgl_rsk_typ_rn.prj},{NB=77099136},{ARTNR=77099136},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{NG=6},{D=5.7},{T=21.7},{B=22.5},{GEW=14},{AUSF=B},{K=6},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
ⁿ/ₐ
D
d≈
[mm]
T
t≈
[mm]
B
b≈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77099135
77099135
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
5
5.0
17.5
19.0
8
73151900
77099136
77099136
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
6
5.7
21.7
22.5
14
73151900
77099138
77099138
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
8
7.5
24.8
28.0
30
73151900
77099140
77099140
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
10
9.2
29.5
34.5
54
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表