Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MGP-MGA-VZ - 金属橡胶缓冲器MGA,带螺母螺纹和螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mga_vz.prj},{NB=68559800},{ARTNR=68559800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{D=40},{H=25},{G=M8},{L=23},{T=8},{DB=265},{DB1=650},{SB=35},{SB1=250},{GEW=77},{GG=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
T
t
[mm]
DB
壓縮應力-彈簧率CD中
[N/mm]
DB1
壓縮應力-允許的負載 F perm.*
[N]
SB
剪切载荷-弹簧率CS中等
[N/mm]
SB1
剪切载荷-允许的载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68558000
68558000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
8
8
M3
6
3
28
35
10
10
1
40169991
68558100
68558100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
10
M4
10
4
48
43
10
15
3
40169991
68558300
68558300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
15
M4
10
4
29
43
5
15
4
40169991
68559000
68559000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15
M4
10
6
67
95
15
35
8
40169991
68559115
68559115
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15
M5
8
6
65
95
5
35
5
40169991
68559120
68559120
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
20
M4
10
5
43
95
12
35
6
40169991
68559130
68559130
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
30
M4
15
6
32
95
9
35
9
40169991
68559215
68559215
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
15
M6
18
6
110
170
37
60
14
40169991
68559220
68559220
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
20
M6
18
6
85
170
17
60
16
40169991
68560100
68560100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
25
M6
18
6
61
170
11
60
17
40169991
68560214
68560214
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
15
M6
10
6
165
280
45
95
23
40169991
68560215
68560215
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
15
M6
18
6
165
280
45
95
25
40169991
68560200
68560200
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
20
M6
18
6
130
280
30
95
28
40169991
68560225
68560225
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
25
M6
18
6
89
280
27
95
30
40169991
68560230
68560230
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
30
M6
18
6
71
280
19
95
30
40169991
68560715
68560715
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
15
M8
20
8
270
400
68
140
38
40169991
68560700
68560700
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20
M8
20
8
235
400
42
140
51
40169991
68560725
68560725
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
25
M8
20
8
180
400
37
140
48
40169991
68560300
68560300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
30
M8
20
8
113
400
28
140
47
40169991
68560500
68560500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
40
M8
20
8
106
400
13
140
60
40169991
68559800
68559800
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
25
M8
23
8
265
650
35
250
77
40169991
68560800
68560800
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
30
M8
23
8
234
650
49
250
91
40169991
68560000
68560000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
30
M10
28
10
234
650
48
250
92
40169991
68560900
68560900
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
40
M8
23
8
147
650
23
250
103
40169991
68561020
68561020
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
50
20
M10
28
10
450
1000
95
400
112
40169991
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表