Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-O-EASY - 直线球轴承KB-3-O ISO系列3,Easy-Line,带偏移补偿,开放式设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-0_eco_dld_offen.prj},{NB=64612003},{ARTNR=64612003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich ±0.5°, mit berührenden Dichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=9.0},{WINKELA=55},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=36},{ARTNR1=-},{GEW1=-},{D2=30.3},{M=1.60},{TYP=1},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
C -0.02
[mm]
C3
C3 -0.02
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64611203
64611203
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
12
22
32
20
6.5
66
1020
1290
13
84833032
64611603
64611603
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
16
26
36
22
9.0
68
1250
1550
17
84833032
64612003
64612003
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
20
32
45
28
9.0
55
2090
2630
36
84833032
64612503
64612503
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
25
40
58
40
11.5
57
3780
4720
71
84833032
64613003
64613003
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
30
47
68
48
14.0
57
5470
6810
114
84833032
64614003
64614003
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
40
62
80
56
19.5
56
6590
8230
230
84833032
64615003
64615003
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,...
50
75
100
72
22.5
54
10800
13500
390
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KB-ST-F - 直线球轴承KB-ST-F,圆法兰,短设计
MÄDLER
10.04.2024
LM - LM
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RLM
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
MAE-LKL-KB-3-A-RF - 直线球轴承KB-3-A ISO系列3,带偏心补偿,封闭式设计,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KB-3-ST-O - 直线球轴承KB-3-ST-O ISO系列3,开放式设计
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KG-3/KG-3-O-EASY - 直线球轴承和轴承座单元KG-3 / KG-3-O ISO系列3,Easy-Line,带封闭式或开放式直线...
MÄDLER
10.04.2024
KB-3-ST - 直线球轴承KB-3-ST ISO系列3,封闭式设计
MÄDLER
10.04.2024
MAE-DFG-115-SCHIENE/LW-MON - 直线运动导轨DFG 115,摩擦导轨
MÄDLER
26.04.2024
SBEO - Super European open
HepcoMotion
08.11.2023
标准型 LM型
THK
23.05.2024
HJ - Inch Series - Heavy Duty Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
MAE-LKL-KB-1-DS - 直线球轴承KB-1 ISO系列1,高级,带防护罩
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KB-ST-V - 直线球轴承KB-ST-V,带方形凸缘,短设计
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LGLL-PO-3 - 直线滑动轴承PO-3由塑料制成,ISO系列3,高级,封闭设计
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表