lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LAGERBÖ-STARR-SCHMAL - 刚性轴承座,窄型(铸铁) 用于安装货叉的对轴承,材料为灰铸铁,涂漆
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_starr_schm.prj},{NB=81000940},{ARTNR=81000940},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss lackiert},{ZD=40},{CA=36},{CN=12},{DD=11},{EM1=12},{G2=22},{G1=24},{H2=10},{G3=35},{K1=41},{K2=54},{L1=1.6},{R=11},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=180},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
CA
[mm]
CN
CN - G7
[mm]
DD
Ø - D
[mm]
EM1
[mm]
G2
[mm]
G1
[mm]
H2
[mm]
G3
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
DS
Ø - S
[mm]
Z
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000932
81000932
Grauguss
漆面灰铸铁
32
32
10
11
10
18
21
8
31
38
51
1.6
10
6.6
13°
115
84129080
81000940
81000940
Grauguss
漆面灰铸铁
40
36
12
11
12
22
24
10
35
41
54
1.6
11
6.6
13°
180
84129080
81000950
81000950
Grauguss
漆面灰铸铁
50
45
16
15
16
30
33
12
45
50
65
1.6
13
9.0
13°
331
84129080
81000963
81000963
Grauguss
漆面灰铸铁
63
50
16
15
16
35
37
12
50
52
67
1.6
15
9.0
15°
399
84129080
81000980
81000980
Grauguss
漆面灰铸铁
80
63
20
18
20
40
47
14
60
66
86
2.5
15
11.0
15°
658
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表