Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-06B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_3-8x7-32.prj},{NB=10178122},{ARTNR=10178122},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=22},{DA=71.0},{D=66.93},{ND=50},{L=22},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{DZ=0},{D2=36.92},{S1=6.350},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0.0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10178117
10178117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
17
55.3
51.83
45
22
0.11
1008
84839089
10178118
10178118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
18
58.3
54.85
45
22
0.14
1008
84839089
10178119
10178119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
19
61.3
57.87
45
22
0.15
1008
84839089
10178120
10178120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
20
64.3
60.89
46
22
0.16
1008
84839089
10178121
10178121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
21
68.0
63.91
46
22
0.18
1008
84839089
10178122
10178122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
22
71.0
66.93
50
22
0.25
1108
84839089
10178123
10178123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
23
73.5
69.95
63
25
0.27
1210
84839089
10178124
10178124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
24
77.0
72.97
63
25
0.30
1210
84839089
10178125
10178125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
25
80.0
76.00
63
25
0.32
1210
84839089
10178126
10178126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
26
83.0
79.02
63
25
0.33
1210
84839089
10178127
10178127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
27
86.0
82.05
63
25
0.34
1210
84839089
10178128
10178128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
28
89.0
85.07
63
25
0.37
1210
84839089
10178130
10178130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRTG
30
94.7
91.12
63
25
0.39
1210
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表