Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-16B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套,ISO 16 B-1,间距1" x 17.02 mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1x17-02mm.prj},{NB=10877125},{ARTNR=10877125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRT},{Z=25},{DA=213.5},{D=202.66},{ND=110},{L=45},{GEW=3.89},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10877113
10877113
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
13
117.0
106.12
73
25
1.10
1610
84839089
10877114
10877114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
14
125.0
114.15
76
25
1.20
1610
84839089
10877115
10877115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
15
133.0
122.17
76
25
1.30
1610
84839089
10877116
10877116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
16
141.0
130.20
90
32
1.34
2012
84839089
10877117
10877117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
17
149.0
138.22
90
32
1.49
2012
84839089
10877118
10877118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
18
157.0
146.28
108
45
1.73
2517
84839089
10877119
10877119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
19
165.2
154.33
108
45
1.97
2517
84839089
10877120
10877120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
20
173.2
162.38
108
45
2.64
2517
84839089
10877121
10877121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
21
181.2
170.43
110
45
2.88
2517
84839089
10877122
10877122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
22
189.3
178.48
110
45
3.12
2517
84839089
10877123
10877123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
23
197.5
186.53
110
45
3.36
2517
84839089
10877124
10877124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
24
205.5
194.59
110
45
3.60
2517
84839089
10877125
10877125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
25
213.5
202.66
110
45
3.89
2517
84839089
10877126
10877126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
26
221.6
210.72
110
45
4.22
2517
84839089
10877127
10877127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
27
229.6
218.79
110
45
4.32
2517
84839089
10877128
10877128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
28
237.7
226.85
110
45
4.56
2517
84839089
10877130
10877130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
30
254.0
243.00
140
51
5.52
3020
84839089
10877138
10877138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
38
320.7
307.59
140
51
9.60
3020
84839089
10877138G
10877138G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
38
320.7
307.59
160
51
8.90
3020
84839089
10877145
10877145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
45
377.0
364.13
140
51
13.50
3020
84839089
10877145G
10877145G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
45
377.0
364.13
160
51
9.20
3020
84839089
10877157
10877157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
57
474.0
461.08
140
51
21.30
3020
84839089
10877157G
10877157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
57
474.0
461.08
160
51
11.60
3020
84839089
10877176G
10877176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
76
627.0
614.65
160
51
20.00
3020
84839089
10877183G
10877183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
95
781.0
768.22
160
51
30.00
3020
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表