Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-12B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 12 B-1,间距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_3-4x7-16.prj},{NB=10777124},{ARTNR=10777124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRT},{Z=24},{DA=153.9},{D=145.94},{ND=108},{L=45},{GEW=1.63},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10777113
10777113
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
13
87.5
79.59
60
25
0.38
1210
84839089
10777114
10777114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
14
93.6
85.61
70
25
0.48
1610
84839089
10777115
10777115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
15
99.8
91.63
70
25
0.48
1610
84839089
10777116
10777116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
16
105.5
97.65
75
25
0.67
1610
84839089
10777117
10777117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
17
111.5
103.67
76
25
0.86
1610
84839089
10777118
10777118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
18
118.0
109.71
90
32
0.91
2012
84839089
10777119
10777119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
19
124.2
115.75
90
32
1.06
2012
84839089
10777120
10777120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
20
129.7
121.78
90
32
1.06
2012
84839089
10777121
10777121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
21
136.0
127.82
102
45
1.20
2517
84839089
10777122
10777122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
22
141.8
133.86
102
45
1.34
2517
84839089
10777123
10777123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
23
149.0
139.90
108
45
1.49
2517
84839089
10777124
10777124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
24
153.9
145.94
108
45
1.63
2517
84839089
10777125
10777125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
25
160.0
152.00
108
45
1.78
2517
84839089
10777126
10777126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
26
165.9
158.04
108
45
1.92
2517
84839089
10777127
10777127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
27
172.3
164.09
108
45
2.02
2517
84839089
10777128
10777128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
28
178.0
170.13
108
45
2.21
2517
84839089
10777130
10777130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
30
190.5
182.24
108
45
2.49
2517
84839089
10777138
10777138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
38
239.0
230.69
108
45
3.74
2517
84839089
10777145
10777145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
45
282.5
273.10
108
45
5.52
2517
84839089
10777145G
10777145G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-1
KRT
45
282.5
273.10
118
45
4.60
2517
84839089
10777157
10777157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 12 B-1
KRT
57
354.0
345.81
108
45
8.46
2517
84839089
10777157G
10777157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-1
KRT
57
354.0
345.81
124
45
9.12
2517
84839089
10777176G
10777176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-1
KRT
76
469.9
460.99
124
45
12.00
2517
84839089
10777183G
10777183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-1
KRT
95
585.1
576.17
124
45
17.00
2517
84839089
10777188G
10777188G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 12 B-1
KRT
114
700.6
691.36
124
64
23.00
2525
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KR-KRT-16B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套,ISO 16 B-1,间距1" x 17.02 mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-E-RK-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链
MÄDLER
26.04.2024
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRTG-12B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-Z-RK-LAMBDA-ST - 双股滚子链 Lambda DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,优质
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KSP-EINF-RK - 用于单滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRG-12B-1 - 一侧带轮毂的KRG链轮,ISO 12 B-1,节距3/4x7/6",齿部感应淬火。
MÄDLER
26.04.2024
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
MAE-DKR-ZRET-12B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x I...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRT-10B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-12B-1-ST - 不含轮毂的KRL链轮盘,ISO 12 B-1,节距3/4x7/16"。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
DIN ISO 606-E-RK-RF - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表