Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGQ-3/KGQ-3-O - Quadro直线球轴承和轴承座单元KGQ-3 / KGQ-3-O,ISO系列3,带有四个封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_3-0.prj},{NB=64695000},{ARTNR=64695000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{C=100},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKEL=-},{TZD=30000},{TZS=28000},{GEW=14990},{WINKELAA=0},{EE=0.0},{H6=47.5},{N2=20},{NNI=16},{WINKELA=-},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
轴承之间的距离
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
WINKEL
α
[Grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64691200
64691200
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
12
32
22
16
32
25.0
13
73
85
42
5.3
M6
-
-
2850
3250
492
84832000
64691600
64691600
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
16
36
26
18
36
29.0
13
88
100
54
5.3
M6
-
-
3450
3450
744
84832000
64692000
64692000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
20
45
32
23
46
37.5
18
115
130
72
6.6
M8
-
-
5200
5500
1680
84832000
64692500
64692500
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
25
58
40
28
56
45.0
22
140
160
88
8.4
M10
-
-
7650
8150
3022
84832000
64693000
64693000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
30
68
47
32
64
50.5
26
158
180
96
10.5
M12
-
-
12200
12900
4270
84832000
64694000
64694000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
40
80
62
40
80
64.0
34
202
230
122
13.5
M16
-
-
20800
20800
8380
84832000
64695000
64695000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
50
100
75
48
96
80.0
34
250
280
152
13.5
M16
-
-
30000
28000
14990
84832000
64691201
64691201
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
12
32
22
18
30
23.4
13
73
85
42
5.3
M6
7.6
78
2850
3250
426
84832000
64691601
64691601
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
16
36
26
22
35
28.4
13
88
100
54
5.3
M6
10.4
78
3450
3450
698
84832000
64692001
64692001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
20
45
32
25
42
33.5
18
115
130
72
6.6
M8
10.8
60
5200
5500
1420
84832000
64692501
64692501
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
25
58
40
30
51
40.0
22
140
160
88
8.4
M10
13.2
60
7650
8150
2572
84832000
64693001
64693001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
30
68
47
35
60
46.5
26
158
180
96
10.5
M12
14.2
50
12200
12900
3790
84832000
64694001
64694001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
40
80
62
45
77
61.0
34
202
230
122
13.5
M16
18.7
50
20800
20800
7800
84832000
64695001
64695001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
50
100
75
55
93
77.0
34
250
280
152
13.5
M16
23.6
50
30000
28000
13960
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表