Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-FTST - 直线球轴承单元KG-3-FTST ISO系列3,串联法兰盘设计,带闭式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ftst.prj},{NB=64671607S},{ARTNR=64671607S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: mit Mantel aus Stahl und Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, geschlossen und beidseitig abgedichtet},{FW=16},{A=84},{A1=50},{A2=40},{DA=26},{DF=35},{J1=38},{J2=28},{L1=50},{L2=40},{L3=22},{N=6.6},{NI=M8},{T=18},{TZD=1703},{TZS=1483},{GEW=320},{NII=8},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
DF
Df - g7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
NI
[mm]
T
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671207S
64671207S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
12
76
46
36
22
30
32
24
42
34
19
5.3
M6
13
905
1304
200
84832000
64671607S
64671607S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
16
84
50
40
26
35
38
28
50
40
22
6.6
M8
18
1703
1483
320
84832000
64672007S
64672007S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
20
104
60
50
32
42
45
35
60
50
27
8.4
M10
22
1907
2282
550
84832000
64672507S
64672507S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
25
130
73
63
40
52
56
42
74
60
32
10.5
M12
26
2168
2608
1170
84832000
64673007S
64673007S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
30
152
82
74
47
61
64
50
84
70
37
13.5
M16
34
3456
4564
1500
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表