Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GUUL-QUADR-NBR-SW - 带或不带防脱保护的机器脚的橡胶支架,带方形凸缘
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
机器脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/gummi-untl_quadr.prj},{NB=68598599},{ARTNR=68598599},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR 70º ±5º Shore A, schwarz},{D=150},{L=168},{H2=4},{ID=115},{M=132},{ZD=12.8},{ZL=7.0},{GEW=76},{R=17.0},{CTN=40169997}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H2
[mm]
ID
[mm]
M
m
[mm]
ZD
[mm]
ZL
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68598099
68598099
黑色橡胶
NBR 70º ±5º Shore A,黑色
101
108
4
81
88
9.3
6.0
36
40169997
68598599
68598599
黑色橡胶
NBR 70º ±5º Shore A,黑色
150
168
4
115
132
12.8
7.0
76
40169997
68599099
68599099
黑色橡胶
NBR 70º ±5º Shore A,黑色
177
184
4
138
150
13.3
7.5
81
40169997
68599599
68599599
黑色橡胶
NBR 70º ±5º Shore A,黑色
192
200
4
145
165
13.3
9.0
102
40169997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表