Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-RS-180W - RS型蜗杆减速电机,带双蜗轮,电机数据为180瓦/1400 1/min,齿轮比为70:1至2500:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RS型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rs/schngm_rs_180w.prj},{NB=43412360},{ARTNR=43412360},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=180 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{ADZ=3.9},{UE=360 : 1},{DMA=93*},{FR=500},{FA=200},{GEW=9.5},{ARTNR1=43636200},{A=76},{B=162},{C=12},{E=116},{F=185},{H1=100},{S=10},{W=20},{W1=39},{G=125},{K=283},{K1=187},{O=18},{O1=59},{X=140},{Z=153},{D=18},{I=3.5},{L=40},{L1=30},{L2=5},{T=20.5},{U=6},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容20μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43412070
43412070
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
20.0
70 : 1
46
500
200
9.5
43636200
85015100
43412105
43412105
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
13.0
105 : 1
58
500
200
9.5
43636200
85015100
43412150
43412150
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
9.3
150 : 1
73
500
200
9.5
43636200
85015100
43412225
43412225
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
6.2
225 : 1
90*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412276
43412276
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
5.1
276 : 1
81*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412360
43412360
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
3.9
360 : 1
93*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412450
43412450
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
3.1
450 : 1
93*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412570
43412570
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
2.5
570 : 1
81*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412750
43412750
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
1.9
750 : 1
93*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412986
43412986
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
1.3
1050 : 1
113*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412994
43412994
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
0.9
1520 : 1
81*
500
200
9.5
43636200
85015100
43412998
43412998
180 W, eine Abtriebswelle...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
0.6
2500 : 1
72*
500
200
9.5
43636200
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表