Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-KU-SL-VS - 碳钢或不锈钢制带球和槽的弹簧锁销, 强大的弹簧压力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_ku_u_sl_vs.prj},{NB=65482400-5.5},{ARTNR=65482400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Stahl gehärtet, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M24},{D2=15.0},{L=34},{S=5.5},{SE=5.5},{FKA=127.0},{FKE=237.0},{GEW=70.0},{DD1=24},{CTN=73181900},{AVD=17.75},{AHD=17.75},{D2T=11.5},{SB=3.00},{SBT=4.0},{WS=27},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65480200
65480200
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M2
1.0
4
0.3
1.6
2.0
0.1
84669360
65480300
65480300
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M3
1.5
7
0.4
6.4
9.5
0.3
84669360
65480400
65480400
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M4
2.5
9
0.8
12.0
18.0
0.4
84669360
65480500
65480500
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M5
3.0
12
0.9
15.0
22.0
0.9
73181900
65480600
65480600
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M6
3.5
14
1.0
19.0
28.0
1.5
73181900
65480800
65480800
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M8
4.5
16
1.5
36.0
62.0
3.5
73181900
65481000
65481000
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M10
6.0
19
2.0
57.0
104.0
7.0
73181900
65481200
65481200
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M12
8.0
22
2.5
61.0
110.0
10.0
73181900
65481600
65481600
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M16
10.0
24
3.5
68.0
142.0
24.0
73181900
65482000
65482000
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M20
12.0
30
4.5
84.0
166.0
43.0
73181900
65482400
65482400
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢抛光,球:钢硬化,弹簧:不锈钢,加强...
磨光
M24
15.0
34
5.5
127.0
237.0
70.0
73181900
65499802
65499802
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M2
1.0
4
0.3
1.6
2.0
0.1
84669360
65499803
65499803
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M3
1.5
7
0.4
6.4
9.5
0.3
84669360
65499804
65499804
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M4
2.5
9
0.8
12.0
18.0
0.4
84669360
65499805
65499805
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M5
3.0
12
0.9
15.0
22.0
0.9
84669360
65499806
65499806
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M6
3.5
14
1.0
19.0
28.0
1.5
84669360
65499808
65499808
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M8
4.5
16
1.5
36.0
62.0
3.5
84669360
65499810
65499810
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M10
6.0
19
2.0
57.0
104.0
7.0
84669360
65499812
65499812
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M12
8.0
22
2.5
61.0
110.0
10.0
84669360
65499816
65499816
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M16
10.0
24
3.5
68.0
142.0
24.0
84669360
65499820
65499820
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M20
12.0
30
4.5
84.0
166.0
43.0
84669360
65499824
65499824
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M24
15.0
34
5.5
127.0
237.0
70.0
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表