Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZREG-08B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG适用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZREG,用于两个单滚子链,齿部经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreg_f_2_einf-rk_gehaertet/zreg_1-2x5-16.prj},{NB=12588417},{ARTNR=12588417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=73.6},{D=69.11},{B=15},{DG=54},{L=30},{M=22.8},{GEW=0.64},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12588412
12588412
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
12
53.0
49.07
15
33
30
22.8
0.27
84839089
12588413
12588413
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
13
57.4
53.06
15
38
30
22.8
0.33
84839089
12588414
12588414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
14
61.8
57.07
15
42
30
22.8
0.40
84839089
12588415
12588415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
15
65.5
61.09
15
46
30
22.8
0.47
84839089
12588416
12588416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
16
69.5
65.10
15
50
30
22.8
0.55
84839089
12588417
12588417
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
17
73.6
69.11
15
54
30
22.8
0.64
84839089
12588418
12588418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
18
77.8
73.14
15
58
30
22.8
0.73
84839089
12588419
12588419
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
19
81.7
77.16
15
62
30
22.8
0.84
84839089
12588420
12588420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
20
85.8
81.19
15
66
30
22.8
0.93
84839089
12588421
12588421
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
21
89.7
85.22
15
70
30
22.8
1.03
84839089
12588423
12588423
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
23
98.2
93.27
15
78
30
22.8
1.28
84839089
12588425
12588425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 08 B-1
ZREG
25
105.8
101.33
15
86
30
22.8
1.54
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表