Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-06B-1-C45 - 双链轮ZRE,用于两条单滚子链DIN ISO 606(前DIN 8187),2 x ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRE用于两个单滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zre_f_2_einf-rk/zre_3-8x7-32.prj},{NB=12141700},{ARTNR=12141700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{L=23},{M=17.7},{GEW=0.26},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12141300
12141300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
13
43.0
39.80
10
28
23
17.7
0.14
84839089
12141400
12141400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
14
46.3
42.80
10
31
23
17.7
0.17
84839089
12141500
12141500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
15
49.3
45.81
10
34
23
17.7
0.20
84839089
12141600
12141600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
16
52.3
48.82
12
37
23
17.7
0.23
84839089
12141700
12141700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
17
55.3
51.83
12
40
23
17.7
0.26
84839089
12141800
12141800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
18
58.3
54.85
12
43
23
17.7
0.30
84839089
12141900
12141900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
19
61.3
57.87
12
46
23
17.7
0.34
84839089
12142000
12142000
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
20
64.3
60.89
15
49
23
17.7
0.38
84839089
12142100
12142100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
21
68.0
63.91
15
53
23
17.7
0.43
84839089
12142300
12142300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
23
73.5
69.95
15
58
23
17.7
0.54
84839089
12142500
12142500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 06 B-1
ZRE
25
80.0
76.00
15
65
23
17.7
0.65
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表