Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRS-16B-3 - 三链轮DRS,一侧有轮毂,ISO 16 B-3,间距1 "x17.02mm,材料C45
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_1x17-02mm.prj},{NB=13812300},{ARTNR=13812300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-3},{AUSF=DRS},{Z=23},{DA=198.1},{D=186.53},{ND=130},{B=25},{L=100},{GEW=16.15},{RD=15.88},{B1=15.8},{B3=79.6},{C=2.5},{R3=26},{DZ=161},{ND2=0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[kg]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13810800
13810800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
8
77.9
66.37
42
20
95
1.19
84839089
13810900
13810900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
9
85.8
74.27
50
20
95
1.68
84839089
13811000
13811000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
10
93.8
82.19
56
20
95
2.24
84839089
13811100
13811100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
11
101.7
90.14
64
25
100
2.86
84839089
13811200
13811200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
12
109.7
98.14
72
25
100
3.62
84839089
13811300
13811300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
13
117.7
106.12
80
25
100
4.45
84839089
13811400
13811400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
14
125.7
114.15
88
25
100
5.37
84839089
13811500
13811500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
15
133.7
122.17
96
25
100
6.37
84839089
13811600
13811600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
16
141.8
130.20
104
25
100
7.54
84839089
13811700
13811700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
17
149.8
138.22
112
25
100
8.60
84839089
13811800
13811800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
18
157.8
146.28
120
25
100
9.84
84839089
13811900
13811900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
19
165.9
154.33
128
25
100
11.16
84839089
13812000
13812000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
20
173.9
162.38
130
25
100
12.36
84839089
13812100
13812100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
21
182.0
170.43
130
25
100
13.56
84839089
13812200
13812200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
22
190.1
178.48
130
25
100
14.82
84839089
13812300
13812300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
23
198.1
186.53
130
25
100
16.15
84839089
13812400
13812400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
24
206.2
194.59
130
25
100
17.53
84839089
13812500
13812500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
25
214.2
202.66
130
25
100
18.99
84839089
13812600
13812600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
26
222.3
210.72
130
30
100
20.34
84839089
13812700
13812700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
27
230.4
218.79
130
30
100
21.92
84839089
13812800
13812800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
28
238.4
226.85
130
30
100
23.57
84839089
13812900
13812900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
29
246.5
234.92
130
30
100
25.27
84839089
13813000
13813000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
30
254.6
243.00
130
30
100
27.05
84839089
13813100
13813100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
31
262.6
251.08
140
30
100
29.23
84839089
13813200
13813200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-3
DRS
32
270.7
259.13
140
30
100
31.13
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表