Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AP-LR-FST-PL-SWA - 仪器脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,橡胶绷带 TPE,重型设计
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
仪器脚轮,重型,带板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_swa_platte/apparollen_swa_lr_fst.prj},{NB=777161000},{ARTNR=77716100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkkkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{ROT=0},{D=100},{B=30},{H=137.0},{A=42},{R=92.0},{D1=9},{P=95},{P1=70},{M=75},{N=45},{TK=80},{GEW=0.80},{CTN=87169090},{BS=3.00},{AP=14.6},{BP=60.0},{HG=82.5},{R1=13.5},{R2=100},{LPO=42.0},{R3=4},{PPATH=apparolle_swa_lr_fst_pl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
D1
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77716100
77716100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带 TPE 橡胶绷...
100
30
137.0
42
92.0
9
95
70
75
45
80
0.80
87169090
77716125
77716125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带 TPE 橡胶绷...
125
31
162.5
44
106.5
9
95
70
75
45
100
0.85
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表