Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ANLAUFSCHEIBEN-STBR - 推力垫圈,自润滑,带烧结青铜支架的钢板
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
根据DIN标准的垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/unterlegscheiben_und_scheiben/anlaufscheiben_st_bronze.prj},{NB=62422442},{ARTNR=62422442},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Stahlblech: mit Auflage aus Sinterbronze, Gleitschicht: PTFE, mit optimierenden Zusätzen, Rückseite/Kanten: Kupfer-Zinn-Schicht},{HW=* Empfehlung für den Durchmesser des Wellenzapfens für die radiale Lagerung.},{D1=24},{D2=42},{S=1.5},{D3=3.0},{D4=33},{GEW=10},{ZD=22},{D5=42},{T=1},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D1
d1 +0,25
[mm]
D2
d2 -0,25
[mm]
S
s -0,25
[mm]
D3
d3 +0,4
[mm]
D4
d4 ±0,125
[mm]
GEW
重量
[g]
ZD
耳轴直径*
[mm]
D5
d5 +0,12
[mm]
T
T ±0,2
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62421020
62421020
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
10
20
1.5
1.5
15
2
8
20
1
84833080
62421224
62421224
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
12
24
1.5
1.5
18
4
10
24
1
84833080
62421426
62421426
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
14
26
1.5
2.0
20
4
12
26
1
84833080
62421630
62421630
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
16
30
1.5
2.0
23
5
14
30
1
84833080
62421832
62421832
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
18
32
1.5
2.0
25
6
16
32
1
84833080
62422036
62422036
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
20
36
1.5
3.0
28
7
18
36
1
84833080
62422238
62422238
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
22
38
1.5
3.0
30
8
20
38
1
84833080
62422442
62422442
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
24
42
1.5
3.0
33
10
22
42
1
84833080
62422644
62422644
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
26
44
1.5
3.0
35
10
24
44
1
84833080
62422848
62422848
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
28
48
1.5
4.0
38
13
26
48
1
84833080
62423254
62423254
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
32
54
1.5
4.0
43
16
30
54
1
84833080
62423862
62423862
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
38
62
1.5
4.0
50
20
36
62
1
84833080
62424266
62424266
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
42
66
1.5
4.0
54
22
40
66
1
84833080
62424874
62424874
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
48
74
2.0
4.0
61
36
46
74
2
84833080
62425278
62425278
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
52
78
2.0
4.0
65
38
50
78
2
84833080
62426290
62426290
多种材料产品
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添...
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议...
62
90
2.0
4.0
76
48
60
90
2
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表