피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
M9, series 702, Subminiature Connectors - female cable connector
binder
Subminiature Connectors
M9 IP67
Female cable connector, moulded, shielded
Powered by
CAD모델 선택
{binder/subminiature20connectors/m920ip67/female20cable20connector2c20moulded2c20shielded/m92c20series207022c20subminiature20connectors.prj},{NB=79 1426 15 08},{ARTNR=79 1426 15 08},{PREVIEW=../../../_pool_/67/0d/702_2_12_k.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=M9, series 702, Subminiature Connectors},{BEZ=M9 IP67 female cable connector, Contacts: 8, shielded, moulded cable, IP67, PUR black, 8 x 0.14 mm², 5 m},{BER=Subminiature Connectors},{STBAUF=female cable connector},{POLZ=8},{PRGRKU=M9 IP67},{SER=series 702},{STVER=screw},{ANSQM=0.14 mm²},{ANSQA=AWG 26},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=shielded},{SPNG=125 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=II},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=1 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=220.00},{OBGTC=70 °C},{UNGTC=-25 °C},{KABDURM=5.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
SHZART1
Degree of Protection 1
ⁿ/ₐ
BEZKUZ
Description (short)
ⁿ/ₐ
BEZ
designation
ⁿ/ₐ
BER
Range
ⁿ/ₐ
STBAUF
Connector design
ⁿ/ₐ
POLZ
Number of contact
ⁿ/ₐ
PRGRKU
Product group (short)
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
STVER
Connector locking system
ⁿ/ₐ
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ⁿ/ₐ
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
ⁿ/ₐ
MECHLD
Mechanical operation
ⁿ/ₐ
EMVTL
EMC compliance
ⁿ/ₐ
SPNG
Voltage
ⁿ/ₐ
BESSP
Rated impulse voltage
ⁿ/ₐ
VERSMG
Pollution degree
ⁿ/ₐ
UEBRSK
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
ISLTFG
Insulating material group
ⁿ/ₐ
PRFSSP
Test impulse voltage
ⁿ/ₐ
BEMSTR
Rated current (40°C)
ⁿ/ₐ
DGWST
Contact resistance
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
ⁿ/ₐ
OBGTC
Temperature range to (°C)
ⁿ/ₐ
UNGTC
Temperature range from (°C)
ⁿ/ₐ
KABDURM
Cable diameter
ⁿ/ₐ
KABLAE
Cable length
ⁿ/ₐ
BIRKF
Bending radius, fixed cable
ⁿ/ₐ
BIRKB
Bending radius, moving cable
ⁿ/ₐ
BIZY
Bending cycles
ⁿ/ₐ
ZLBE
Permitted acceleration
ⁿ/ₐ
VEHO
Travel distance, horizontal
ⁿ/ₐ
VEVE
Travel distance, vertical
ⁿ/ₐ
LIZABA
Structure of the cable
ⁿ/ₐ
UTEKBC
Temperature range cable in move from
ⁿ/ₐ
UTEKFC
Temperature range cable fixed from
ⁿ/ₐ
OTEKBC
Temperature range cable fixed to
ⁿ/ₐ
MAGK
Material housing/cable
ⁿ/ₐ
MATVER
Locking material
ⁿ/ₐ
MATMA1
Sheath material
ⁿ/ₐ
MANFAB
Sheath color
ⁿ/ₐ
KONT
Contact material
ⁿ/ₐ
ISLLI1
Single-lead insulation
ⁿ/ₐ
79 1414 15 05
79 1414 15 05
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
5
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
3 A
≤ 3 mΩ
227.00
70 °C
-25 °C
5.3
5 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1422 12 07
79 1422 12 07
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
7
M9 IP67
series 702
screw
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
1 A
≤ 3 mΩ
100.00
70 °C
-25 °C
5.4
2 m
≥ 15 x Ø
≥ 75 x Ø
>1 million
max. 3 m/s²
max. 5 m
max. 2 m
18 x 0.10 mm
-5 °C
-25 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1422 15 07
79 1422 15 07
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
7
M9 IP67
series 702
screw
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
1 A
≤ 3 mΩ
224.00
70 °C
-25 °C
5.4
5 m
≥ 15 x Ø
≥ 75 x Ø
>1 million
max. 3 m/s²
max. 5 m
max. 2 m
18 x 0.10 mm
-5 °C
-25 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1426 12 08
79 1426 12 08
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
8
M9 IP67
series 702
screw
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
1 A
≤ 3 mΩ
94.00
70 °C
-25 °C
5.4
2 m
≥ 15 x Ø
≥ 75 x Ø
>1 million
max. 3 m/s²
max. 5 m
max. 2 m
18 x 0.10 mm
-5 °C
-25 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1402 12 02
79 1402 12 02
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
2
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
4 A
≤ 3 mΩ
98.00
70 °C
-25 °C
5.3
2 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1426 15 08
79 1426 15 08
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
8
M9 IP67
series 702
screw
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
1 A
≤ 3 mΩ
220.00
70 °C
-25 °C
5.4
5 m
≥ 15 x Ø
≥ 75 x Ø
>1 million
max. 3 m/s²
max. 5 m
max. 2 m
18 x 0.10 mm
-5 °C
-25 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1402 15 02
79 1402 15 02
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
2
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
4 A
≤ 3 mΩ
222.00
70 °C
-25 °C
5.3
5 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1406 12 03
79 1406 12 03
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
3
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
4 A
≤ 3 mΩ
102.00
70 °C
-25 °C
5.3
2 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1406 15 03
79 1406 15 03
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
3
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
4 A
≤ 3 mΩ
226.50
70 °C
-25 °C
5.3
5 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1410 12 04
79 1410 12 04
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
4
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
3 A
≤ 3 mΩ
96.00
70 °C
-25 °C
5.3
2 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1410 15 04
79 1410 15 04
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
4
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
3 A
≤ 3 mΩ
222.00
70 °C
-25 °C
5.3
5 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
79 1414 12 05
79 1414 12 05
IP67
M9, series 702, Subminiat...
M9 IP67 female cable conn...
Subminiature Connectors
female cable connector
5
M9 IP67
series 702
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
shielded
125 V
1500 V
1
II
III
1500 V
3 A
≤ 3 mΩ
96.00
70 °C
-25 °C
5.3
2 m
≥ 7.5 x Ø
≥ 15 x Ø
14 x 0.15 mm
-15 °C
-30 °C
80 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Brass nickel plated...
PUR
black
CuSn (bronze)
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M9, series 702, Subminiature Connectors - female cable connector
binder
13.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성