피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English (United States)
LTX-1180-10X - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/ltx_1180_10x.prj},{NB=LTK-1180-104},{ORDERNO=620-200-425},{TYPE=LTK-1180-104},{PR=Standard sensors},{OPR=Diffuse},{RM=40...600},{OR=40...600},{LS=LED, red 660 nm},{H=M18},{HM=Chrome-plated brass},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Excess gain},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 4 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on + Excess gain},{SRT=0},{SA=3/4-turn potentiometer},{SFM=1000},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1180.pdf},{OMPDF=No},{WG=124.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LTK-1180-101
620-200-420
LTK-1180-101
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
128.9
85365019
YES
YES
LTK-1180-102
620-200-421
LTK-1180-102
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
NPN
Light-on + Excess gain
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, Light-on + Excess ga...
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
125.0
85365019
YES
YES
LTK-1180-103
620-200-424
LTK-1180-103
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
PNP
Light-on + Dark-on
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, Light-on + Dark-on
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
128.3
85365019
YES
YES
LTK-1180-104
620-200-425
LTK-1180-104
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
PNP
Light-on + Excess gain
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, Light-on + Excess ga...
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
124.0
85365019
YES
YES
LTS-1180-101
620-200-422
LTS-1180-101
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
67.0
85365019
YES
YES
LTS-1180-102
620-200-423
LTS-1180-102
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
NPN
Light-on + Excess gain
Standard output
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, Light-on + Excess ga...
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
68.4
85365019
YES
YES
LTS-1180-103
620-200-426
LTS-1180-103
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
PNP
Light-on + Dark-on
Standard output
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, Light-on + Dark-on
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
67.5
85365019
YES
YES
LTS-1180-104
620-200-427
LTS-1180-104
Standard sensors
Diffuse
40...600
40...600
LED, red 660 nm
M18
Chrome-plated brass
IP 67
PNP
Light-on + Excess gain
Standard output
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, Light-on + Excess ga...
3/4-turn potentiometer
1000
-25...+55
66.6
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성