피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMR. B - Levelling elements with no-slip disk
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMR. B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmr_b/lmr_b_asmtab.prj},{NB=Levelling elements with no-slip disk LMR.100-AS-M10(0)},{CODE=406599},{DESCRIPTION=LMR.100-AS-M10},{POS=0},{DIM01=100},{DIM02=M10},{NDM=10},{DIM03=45},{DIM04=20.0},{DIM05=6.0},{DIM06=10},{DIM07=14},{DIM08=3},{DIM09=11000},{WEIGHT=413},{R=12},{X=8.830},{PPATH=lmr_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
l3
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
s2
[mm]
DIM09
Max. limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements with n...
406301
LMR.50-AS-M8
50
M8
37
14.5
3.5
8
14
3
8000
110
Levelling elements with n...
406303
LMR.50-AS-M10
50
M10
40
14.5
3.5
10
14
3
8000
110
Levelling elements with n...
406305
LMR.50-AS-M12
50
M12
43
14.5
3.5
12
17
3
13000
173
Levelling elements with n...
406307
LMR.50-AS-M16
50
M16
49
14.5
3.5
16
22
3
13000
210
Levelling elements with n...
406400
LMR.60-AS-M8
60
M8
38
16.0
4.0
8
14
3
13000
140
Levelling elements with n...
406401
LMR.60-AS-M10
60
M10
41
16.0
4.0
10
14
3
13000
160
Levelling elements with n...
406403
LMR.60-AS-M12
60
M12
45
16.0
4.0
12
17
3
13000
180
Levelling elements with n...
406499
LMR.80-AS-M8
80
M8
40
18.0
5.0
8
14
3
12000
290
Levelling elements with n...
406500
LMR.80-AS-M10
80
M10
43
18.0
5.0
10
14
3
12000
300
Levelling elements with n...
406501
LMR.80-AS-M12
80
M12
47
18.0
5.0
12
17
3
12000
310
Levelling elements with n...
406503
LMR.80-AS-M16
80
M16
52
18.0
5.0
16
22
3
12000
300
Levelling elements with n...
406504
LMR.80-AS-M20
80
M20
60
18.0
5.0
20
27
3
12000
490
Levelling elements with n...
406598
LMR.100-AS-M8
100
M8
42
20.0
6.0
8
14
3
8000
415
Levelling elements with n...
406599
LMR.100-AS-M10
100
M10
45
20.0
6.0
10
14
3
11000
413
Levelling elements with n...
406600
LMR.100-AS-M12
100
M12
49
20.0
6.0
12
17
3
11000
390
Levelling elements with n...
406601
LMR.100-AS-M16
100
M16
54
20.0
6.0
16
22
3
11000
460
Levelling elements with n...
406603
LMR.100-AS-M20
100
M20
62
20.0
6.0
20
27
3
11000
490
Levelling elements with n...
406679
LMR.120-AS-M20
120
M20
62
22.0
6.0
20
27
4
20000
803
Levelling elements with n...
408301
LMR.50-AS-SST-M8
50
M8
37
14.5
3.5
8
14
3
8000
111
Levelling elements with n...
408303
LMR.50-AS-SST-M10
50
M10
40
14.5
3.5
10
14
3
8000
114
Levelling elements with n...
408400
LMR.60-AS-SST-M8
60
M8
38
16.0
4.0
8
14
3
13000
141
Levelling elements with n...
408401
LMR.60-AS-SST-M10
60
M10
41
16.0
4.0
10
14
3
13000
162
Levelling elements with n...
408403
LMR.60-AS-SST-M12
60
M12
45
16.0
4.0
12
17
3
13000
182
Levelling elements with n...
408500
LMR.80-AS-SST-M10
80
M10
43
18.0
5.0
12
14
3
15000
303
Levelling elements with n...
408501
LMR.80-AS-SST-M12
80
M12
47
18.0
5.0
12
17
3
15000
313
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성