LMP - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lmp.prj},{NB=LM1PI},{CODE=LM1PI},{CNT1=Normalmente chiuso},{FLT=M12x1},{TUBO=Acciaio AISI316},{FLOAT=Acciaio AISI316},{PMAX=10},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{IP=65},{PSF=0,7},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{NBCUSTOM=LM1PI},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\elettrotec\\Level\\LMP\\LMP.csv},{NNCUSTOM=LMP},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico set da completare},{LINACUSTOM=LM1PI},{STEPFILE=CADENAS LMXPI},{PNGFILE=CADENAS LMXPI},{DWGFILE=},{PRJNAME=LMP},{MYDOCPATH=Level/LMP},{MYDOCNAME=Level/Livellostato elettromagnetico set da completare}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
TUBO
Material of stem
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
LM1P
LM1P
Normalmente chiuso
M12x1
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1PF
LM1PF
Normalmente chiuso
M12x1
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1PI
LM1PI
Normalmente chiuso
M12x1
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2P
LM2P
Contatti in scambio
M12x1
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM2PF
LM2PF
Contatti in scambio
M12x1
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM2PI
LM2PI
Contatti in scambio
M12x1
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성