LMKC-TUU - triple length bearing series
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Center Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_square_flanged_type/lmkc_tuu.prj},{NB=LMKC13TUU},{MODEL=LMKC13TUU},{BALLS=4},{WEIGHT=286},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{I=30},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLANGE D1
[mm]
K
FLANGE K
[mm]
H
FLANGE R
[mm]
PCD
FLANGE Φ
ⁿ/ₐ
DD1
Hole For Attachment d1
ⁿ/ₐ
DD2
Hole For Attachment d2
ⁿ/ₐ
HH
Hole For Attachment
ⁿ/ₐ
SE
Squareness
[mm]
RR
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMKC6TUU
LMKC6TUU
4
58
6
0 -0.012
15
0 -0.013
49
±0.3
17
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.020
0.020
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC8TUU
LMKC8TUU
4
117
8
0 -0.012
19
0 -0.016
68
±0.3
22
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC10TUU
LMKC10TUU
4
189
10
0 -0.012
23
0 -0.016
82
±0.3
27
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC12TUU
LMKC12TUU
4
228
12
0 -0.015
26
0 -0.016
86
±0.3
28
46
35
6
36
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC13TUU
LMKC13TUU
4
286
13
0 -0.015
28
0 -0.016
92
±0.3
30
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC16TUU
LMKC16TUU
5
376
16
0 -0.015
32
0 -0.019
105
±0.3
35
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC20TUU
LMKC20TUU
5
714
20
0 -0.018
40
0 -0.019
120
±0.3
40
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC25TUU
LMKC25TUU
6
1163
25
0 -0.018
45
0 -0.019
167
±0.3
55
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC30TUU
LMKC30TUU
6
1543
30
0 -0.018
52
0 -0.022
184
±0.3
61
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC35TUU
LMKC35TUU
6
2400
35
0 -0.021
60
-
200
±0.3
67
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC40TUU
LMKC40TUU
6
2510
40
0 -0.021
65
-
230
±0.3
77
101
80
13
83
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성