LLR Type three roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llr_type.prj},{NB=LLR24B3},{MODEL=LLR24B3},{TYPE=LLR Type three roller chain guide},{CIM=24B-3},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C6},{BC=80},{HC=22},{B=120.1},{H=16.9},{HD1=33.7},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLR06B3
LLR06B3
06B-3
3/8'' x 7/32''
C5
28
16
25.7
13.4
19.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR08B3
LLR08B3
08B-3
1/2'' x 5/16''
C5
28
17
35.0
13.5
21.3
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR10B3
LLR10B3
10B-3
5/8'' x 3/8''
C4
50
17
42.1
13.4
22.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR12B3
LLR12B3
12B-3
3/4'' x 7/16''
C4
50
17
49.7
12.9
23.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR16B3
LLR16B3
16B-3
1'' x 17 mm
C6
80
19
79.4
13.8
26.9
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR20B3
LLR20B3
20B-3
1 1/4'' x 3/4''
C6
80
22
90.9
16.5
30.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR24B3
LLR24B3
24B-3
1 1/2'' x 1''
C6
80
22
120.1
16.9
33.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR06C3
LLR06C3
06C-3
35
C5
28
18
24.6
14.9
19.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR08A3
LLR08A3
08A-3
40,208A,2040
C5
28
18
36.0
14.0
22.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR10A3
LLR10A3
10A-3
50,210A,2050
C4
50
18
44.9
13.7
22.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR12A3
LLR12A3
12A-3
60,212A,2060
C4
50
19
57.1
14.6
24.0
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR16A3
LLR16A3
16A-3
80,216A,2080
C6
80
21
73.1
16.1
27.9
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR20A3
LLR20A3
20A-3
100,220A,2100
C6
80
24
88.9
19.2
31.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLR24A3
LLR24A3
24A-3
120,224A,2120
C6
80
26
114.1
21.1
35.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성