您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LLN型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/lln_type.prj},{NB=LLN24B2},{MODEL=LLN24B2},{TYPE=LLN Type double roller chain guide},{CIM=24B-2},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=35},{B=72.0},{H=25},{HD1=47.7},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CIM
链条 ISO 型号
ⁿ/ₐ
BB
欧标或美标链条
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C型钢
ⁿ/ₐ
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
LLN06B2
LLN06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
C3
20
17
15.6
14
20.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN08B2
LLN08B2
08B-2
1/2'' x 5/16''
C3
20
17
21.1
14
21.3
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN10B2
LLN10B2
10B-2
5/8'' x 3/8''
C3
20
17
25.6
14
22.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN12B2
LLN12B2
12B-2
3/4'' x 7/16''
C5
28
20
30.3
15
26.0
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN16B2
LLN16B2
16B-2
1'' x 17 mm
C9
38
27
47.7
20
34.9
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN20B2
LLN20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
C12
60
30
54.6
22
39.5
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN24B2
LLN24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
C12
60
35
72.0
25
47.7
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN06C2
LLN06C2
06C-2
35
C3
20
17
14.6
14
19.5
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN08A2
LLN08A2
08A-2
40,208A,2040
C3
20
17
21.7
14
21.0
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN10A2
LLN10A2
10A-2
50,210A,2050
C3
20
17
26.9
14
22.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN12A2
LLN12A2
12A-2
60,212A,2060
C5
28
20
34.5
15
26.0
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN16A2
LLN16A2
16A-2
80,216A,2080
C9
38
27
43.9
20
34.0
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN20A2
LLN20A2
20A-2
100,220A,2100
C12
60
35
53.3
25
44.5
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLN24A2
LLN24A2
24A-2
120,224A,2120
C12
60
35
68.9
25
46.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表