LJL01 08 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Straight rod type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl01_08.prj},{NB=LJL04-d10},{CODE=LJL04},{TYPE=Straight rod type},{FORM=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=POM(Polyformaldehyde resin)},{COL=white},{DD=10},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
FORM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
DYN
Dynamic allowable thrust
[mm]
WEI
weight
[mm]
LJL01-d10
LJL01
Straight rod type
Universal type
Sinistral rotation
QT400(Ductile iron)
brown
2.0
20
20
1.0
1.400
35.00
LJL02-d10
LJL02
Straight rod type
Universal type
Dextral rotation
QT400(Ductile iron)
brown
2.0
20
20
1.0
1.400
35.00
LJL03-d10
LJL03
Straight rod type
Universal type
Sinistral rotation
POM(Polyformaldehyde resi...
white
2.0
20
20
1.0
0.253
7.00
LJL04-d10
LJL04
Straight rod type
Universal type
Dextral rotation
POM(Polyformaldehyde resi...
white
2.0
20
20
1.0
0.253
7.00
LJL05-d10
LJL05
Straight rod type
Universal type
Sinistral rotation
PPS(Polyether plastics)
Ivory white
2.0
20
20
1.0
0.253
6.00
LJL06-d10
LJL06
Straight rod type
Universal type
Dextral rotation
PPS(Polyether plastics)
Ivory white
2.0
20
20
1.0
0.253
6.00
LJL07-d10
LJL07
Straight rod type
Universal type
Sinistral rotation
engineering plastic
white
2.0
20
20
1.0
0.253
7.00
LJL08-d10
LJL08
Straight rod type
Universal type
Dextral rotation
engineering plastic
white
2.0
20
20
1.0
0.253
7.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성