LGT - T-Swivel Mounting Clamps, Aluminum, Type A, with Bore
Inocon
1 Connecting
1C Clamp moutings
LGT
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1c_klemmhalter/lgt/gn_483_a.prj},{NB=T-Laschen-Klemmhalter LGT-B12-20-A-G},{PARTNUMBER=LGT-B12-20-A-G},{D1=B12},{K=20},{D3=8.5},{D4=5.5},{D5=M5},{L1=38},{L2=28.0},{L3=17},{L4=10.0},{L5=8.0},{T=12},{LD4=M5-20},{LGK=M5-20},{OB=matt, gleitgeschliffen},{WEIGHT=0.0200},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{MAT=ganter_grau},{VERS=3},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
K
[mm]
D3
[mm]
D4
Swivel bore
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
T
[mm]
LD4
Clamping kit for d4
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B8-16-A-S
B8
16
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
5.5
8
M4-16
Anodized black
0.1170
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B8-16-A-G
B8
16
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
5.5
8
M4-16
Matte, ground
0.0120
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B10-20-A-S
B10
20
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
7.0
10
M5-20
Anodized black
0.0200
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B10-20-A-G
B10
20
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
7.0
10
M5-20
Matte, ground
0.0200
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B12-20-A-S
B12
20
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
8.0
12
M5-20
Anodized black
0.0200
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B12-20-A-G
B12
20
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
8.0
12
M5-20
Matte, ground
0.0200
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B15-25-A-S
B15
25
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
10.0
15
M6-25
Anodized black
0.0400
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B15-25-A-G
B15
25
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
10.0
15
M6-25
Matte, ground
0.0400
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B16-25-A-S
B16
25
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
11.0
16
M6-25
Anodized black
0.0400
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B16-25-A-G
B16
25
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
11.0
16
M6-25
Matte, ground
0.0400
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B20-30-A-S
B20
30
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
12.0
18
M6-30
Anodized black
0.0800
76090000
YES
T-Swivel Mounting Clamp L...
LGT-B20-30-A-G
B20
30
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
12.0
18
M6-30
Matte, ground
0.0800
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성