LG04 - Handle - flat straight bar
HEFA
37_hand_wheel_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/37_hand_wheel_handle/lg04.prj},{NB=LG04AL-M4-L12-B},{CODE=LG04AL},{CODE1=External_thread_type},{TYPE=Zinc_die_casting},{SUR=spray},{TYPE1=S45C},{SUR1=Blackening},{M=4},{L=12},{SBYS=B},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CODE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (subject)
ⁿ/ₐ
SUR
Main_body_surface_treatment
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (thread)
ⁿ/ₐ
SUR1
Thread_surface_treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
LG04AL-M4-L12-B
LG04AL-M4-L12-B
LG04AL
External_thread_type
Zinc_die_casting
spray
S45C
Blackening
45
22
25.5
13.0
10
LG04AM-M4-L12-B
LG04AM-M4-L12-B
LG04AM
External_thread_type
Zinc_die_casting
spray
SUS304
-
45
22
25.5
13.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLH - Round rim hand wheel
PRiCi FA
17.10.2023
SLLN,SLLM,SLLSM,SLLK,SLLSK,SLLW - Spoke handwheel - fixed handle
PRiCi FA
17.10.2023
LG08 - Handle - resin
HEFA
02.06.2024
LG03 - Handle - round straight rod
HEFA
02.06.2024
LG02 - Handle - standard straight bar
HEFA
01.06.2024
LG05 - Handle - flange type straight rod
HEFA
01.06.2024
LG07 - Handle Butterfly Tight Adjustable
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성