Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
LIGHT RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/09_light_rail/light_rail_asmtab.prj},{NB=LFS46-0300},{INFO1=info1_lightrail},{TYP=LFS},{DIM=46},{INFO=Catalogo},{DIMX=46},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600},{CORSAX=305,356,406,457,508,559,610},{SCX=},{PPATH=light_rail_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
AV
失去延长
[mm]
H
行程
[mm]
X
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C0RAD
负荷能力
[N]
C0AX
负荷能力
[N]
P
重量
[kg]
LFS46-0300
LFS 是完全伸长伸缩式导轨,具有可分离的内部部件...
LFS
46
0
305
-
-
-
242
192
-
150
100
0.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表