magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFMB-NPT (USA) - 미세 필터
Festo
제품
압축 공기 준비
필터
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter/lfmb_npt_asmtab.prj},{NB=173715 LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT},{TNR=173715},{TYP=LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{D1=3/8 NPT},{D3=M5},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=179.000},{L2=151.000},{L3=80.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW2=24.000},{V=1.000},{CNSMASSEXACT=0.650},{PPATH=assemblies/lfmb_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568313852}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173708 LFMB-1/8-D-MINI-NP...
173708
LFMB-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313784
173709 LFMB-1/8-D-MINI-A-...
173709
LFMB-1/8-D-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313791
173710 LFMB-1/4-D-MINI-NP...
173710
LFMB-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/4 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313807
173711 LFMB-1/4-D-MINI-A-...
173711
LFMB-1/4-D-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/4 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313814
173712 LFMB-3/8-D-MINI-NP...
173712
LFMB-3/8-D-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
30.000
3/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313821
173713 LFMB-3/8-D-MINI-A-...
173713
LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT
70.000
52.000
40.000
30.000
3/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.250
4052568313838
173714 LFMB-3/8-D-MIDI-NP...
173714
LFMB-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/8 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313845
173715 LFMB-3/8-D-MIDI-A-...
173715
LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/8 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313852
173716 LFMB-1/2-D-MIDI-NP...
173716
LFMB-1/2-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
1/2 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313869
173717 LFMB-1/2-D-MIDI-A-...
173717
LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
1/2 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313876
173718 LFMB-3/4-D-MIDI-NP...
173718
LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/4 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313883
173719 LFMB-3/4-D-MIDI-A-...
173719
LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/4 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
0.650
4052568313890
173720 LFMB-3/4-D-MAXI-NP...
173720
LFMB-3/4-D-MAXI-NPT
96.000
80.000
66.000
46.000
3/4 NPT
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.200
4052568313906
173721 LFMB-3/4-D-MAXI-A-...
173721
LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT
96.000
80.000
66.000
46.000
3/4 NPT
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.200
4052568313913
173722 LFMB-1-D-MAXI-NPT
173722
LFMB-1-D-MAXI-NPT
116.000
91.000
66.000
46.000
1 NPT
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.200
4052568313920
173723 LFMB-1-D-MAXI-A-NP...
173723
LFMB-1-D-MAXI-A-NPT
116.000
91.000
66.000
46.000
1 NPT
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.200
4052568313937
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성