您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD74C E G - 拆卸式铰链-旗型-拔插型·锥孔孔型/左右偏置锥孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld74d_f_h_asmtab.prj},{NB=LD74FL-40},{SC=LD74FL},{TYPE=plug-type·cone-pass},{DOI=right side},{MATERIAL=A6063S-T5},{SURFACE=Brushed natural anodizing},{SPE=40},{W=62},{W1=42.0},{W2=-},{WW2=0.0},{W3=0},{L=0},{L1=43.5},{L2=40},{L3=25.0},{L4=0},{D=0},{R=0},{D1=6.5},{DD1=6.5},{D2=13},{DD2=13},{T=3.5},{H=11},{LOAD=10},{WEIGHT=0.046},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld74c_d_e_f_g_h/assemblies/ld74d_f_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DOI
拔插方向
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD74DA-51
LD74DA-51
LD74DA
拔插型·锥孔型
右侧
SUS304
-
51
101
87.0
55
68
102
80.5
51
36.5
7
10
16
-
-
0.0
0
40
0.240
LD74DA-63
LD74DA-63
LD74DA
拔插型·锥孔型
右侧
SUS304
-
63
100
84.0
52
68
127
108.0
63
37.0
13
12
18
-
-
0.0
0
50
0.340
LD74FL-35
LD74FL-35
LD74FL
拔插型·锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
35
48
32.0
-
0
0
38.5
35
20.0
0
0
0
5.5
11
3.5
11
10
0.036
LD74FL-40
LD74FL-40
LD74FL
拔插型·锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
40
62
42.0
-
0
0
43.5
40
25.0
0
0
0
6.5
13
3.5
11
10
0.046
LD74FL-50
LD74FL-50
LD74FL
拔插型·锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
50
80
52.0
-
0
0
53.5
50
30.0
0
0
0
6.5
13
4.5
11
15
0.074
LD74FL-50A
LD74FL-50A
LD74FL
拔插型·锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
50A
80
57.0
-
0
0
53.5
50
30.0
0
0
0
6.5
13
4.5
11
15
0.074
LD74HL-55
LD74HL-55
LD74HL
拔插型·左右偏置锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
55
55
21.0
10
0
0
38.5
40
25.0
0
0
0
-
-
3.5
11
10
0.042
LD74HL-64
LD74HL-64
LD74HL
拔插型·左右偏置锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
64
64
26.0
14
0
0
38.5
50
30.0
0
0
0
-
-
4.5
11
15
0.056
LD74HL-64A
LD74HL-64A
LD74HL
拔插型·左右偏置锥孔型
右侧
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
64A
64
28.5
11.5
0
0
38.5
50
30.0
0
0
0
-
-
4.5
11
15
0.056
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Anschraubschanier Edelstahl poliert, versetzte Laschen
MOVET
13.12.2019
SK2-8074 - 不锈钢铰链
尚坤工业KUNLONG
12.12.2023
HFT61_66 - 不锈钢碟形铰链·旗型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表