LD17 18 19 - Stainless steel butterfly hinge with locating hole type/offset hole type/countersunk hole type - flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld17_18_19_asmtab.prj},{NB=LD19AJ-65},{SC=LD19AJ},{TYPE=Countersunk hole type · ordinary type},{MAT=SUS316},{SUR=Mirror polishing},{SPE=65},{W=65.0},{L=65.0},{F2=40.0},{F3=0.0},{F1=35.0},{H=14.0},{T=5.0},{D=6.0},{DD1=5.6},{DD2=9.6},{FDS=-},{FZ=45},{CKZL=0.19},{INFOTEXT=website},{Y=7.000},{YY=7.000},{XY=3.000},{KD=15.500},{JL1=14.440},{JL2=36.110},{JL3=14.440},{JL4=0.000},{JL5=0.000},{K1=0.000},{G1=0.000},{G=3.000},{PPATH=ld17_18_19/assemblies/ld17_18_19_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FDS
Number of segments
ⁿ/ₐ
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD18AE-38A
LD18AE-38A
LD18AE
Conical hole dislocation ...
SUS304
-
38A
50.8
38.1
38.0
24.0
12.5
8.5
1.5
4.9
4.0
7.0
2
7
0.03
LD18AE-80
LD18AE-80
LD18AE
Conical hole dislocation ...
SUS304
-
80
76.2
76.0
60.2
47.6
30.1
10.2
2.0
6.0
7.2
9.2
5
12
0.05
LD17AE-40
LD17AE-40
LD17AE
Cone hole with positionin...
SUS304
-
40
40.0
40.0
28.0
22.0
13.0
5.2
1.0
3.0
4.2
6.0
3
3
0.02
LD18BK-60
LD18BK-60
LD18BK
Conical hole dislocation ...
SUS316
wire drawing
60
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
55
0.22
LD19AJ-50
LD19AJ-50
LD19AJ
Countersunk hole type · o...
SUS316
Mirror polishing
50
50.0
50.0
35.0
0.0
20.0
14.0
5.0
6.0
4.6
8.6
-
35
0.11
LD19AJ-65
LD19AJ-65
LD19AJ
Countersunk hole type · o...
SUS316
Mirror polishing
65
65.0
65.0
40.0
0.0
35.0
14.0
5.0
6.0
5.6
9.6
-
45
0.19
LD19AJ-75
LD19AJ-75
LD19AJ
Countersunk hole type · o...
SUS316
Mirror polishing
75
75.0
75.0
50.0
0.0
40.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
65
0.31
LD19AJ-100
LD19AJ-100
LD19AJ
Countersunk hole type · o...
SUS316
Mirror polishing
100
100.0
100.0
60.0
0.0
30.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
85
0.50
LD19BJ-50
LD19BJ-50
LD19BJ
Sinking hole type · econo...
SUS304
Mirror polishing
50
50.0
50.0
35.0
0.0
20.0
14.0
5.0
6.0
4.6
8.6
-
35
0.11
LD19BJ-65
LD19BJ-65
LD19BJ
Sinking hole type · econo...
SUS304
Mirror polishing
65
65.0
65.0
40.0
0.0
35.0
14.0
5.0
6.0
5.6
9.6
-
45
0.19
LD19BJ-75
LD19BJ-75
LD19BJ
Sinking hole type · econo...
SUS304
Mirror polishing
75
75.0
75.0
50.0
0.0
40.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
65
0.31
LD19BJ-100
LD19BJ-100
LD19BJ
Sinking hole type · econo...
SUS304
Mirror polishing
100
100.0
100.0
60.0
0.0
30.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
85
0.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 232865 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
GASZ,GASZT - Hinge - hinge for heavy objects
SRD-FA
10.05.2022
HFR51_52_56 - Zinc Alloy/Stainless Steel Disc Hinges Taper Hole Type Coun...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성