LD17 18 19 - 不锈钢蝶形铰链·锥孔带定位孔型/锥孔错位型/沉孔型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld17_18_19_asmtab.prj},{NB=LD19AJ-65},{SC=LD19AJ},{TYPE=Countersunk hole type · ordinary type},{MAT=SUS316},{SUR=Mirror polishing},{SPE=65},{W=65.0},{L=65.0},{F2=40.0},{F3=0.0},{F1=35.0},{H=14.0},{T=5.0},{D=6.0},{DD1=5.6},{DD2=9.6},{FDS=-},{FZ=45},{CKZL=0.19},{INFOTEXT=website},{Y=7.000},{YY=7.000},{XY=3.000},{KD=15.500},{JL1=14.440},{JL2=36.110},{JL3=14.440},{JL4=0.000},{JL5=0.000},{K1=0.000},{G1=0.000},{G=3.000},{PPATH=ld17_18_19/assemblies/ld17_18_19_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD18AE-38A
LD18AE-38A
LD18AE
锥孔错位型·经济型
SUS304
-
38A
50.8
38.1
38.0
24.0
12.5
8.5
1.5
4.9
4.0
7.0
2
7
0.03
LD18AE-80
LD18AE-80
LD18AE
锥孔错位型·经济型
SUS304
-
80
76.2
76.0
60.2
47.6
30.1
10.2
2.0
6.0
7.2
9.2
5
12
0.05
LD17AE-40
LD17AE-40
LD17AE
锥孔带定位孔型·经济型
SUS304
-
40
40.0
40.0
28.0
22.0
13.0
5.2
1.0
3.0
4.2
6.0
3
3
0.02
LD18BK-60
LD18BK-60
LD18BK
锥孔错位型·普通型
SUS316
拉丝
60
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
55
0.22
LD19AJ-50
LD19AJ-50
LD19AJ
沉孔型·普通型
SUS316
镜面抛光
50
50.0
50.0
35.0
0.0
20.0
14.0
5.0
6.0
4.6
8.6
-
35
0.11
LD19AJ-65
LD19AJ-65
LD19AJ
沉孔型·普通型
SUS316
镜面抛光
65
65.0
65.0
40.0
0.0
35.0
14.0
5.0
6.0
5.6
9.6
-
45
0.19
LD19AJ-75
LD19AJ-75
LD19AJ
沉孔型·普通型
SUS316
镜面抛光
75
75.0
75.0
50.0
0.0
40.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
65
0.31
LD19AJ-100
LD19AJ-100
LD19AJ
沉孔型·普通型
SUS316
镜面抛光
100
100.0
100.0
60.0
0.0
30.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
85
0.50
LD19BJ-50
LD19BJ-50
LD19BJ
沉孔型·经济型
SUS304
镜面抛光
50
50.0
50.0
35.0
0.0
20.0
14.0
5.0
6.0
4.6
8.6
-
35
0.11
LD19BJ-65
LD19BJ-65
LD19BJ
沉孔型·经济型
SUS304
镜面抛光
65
65.0
65.0
40.0
0.0
35.0
14.0
5.0
6.0
5.6
9.6
-
45
0.19
LD19BJ-75
LD19BJ-75
LD19BJ
沉孔型·经济型
SUS304
镜面抛光
75
75.0
75.0
50.0
0.0
40.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
65
0.31
LD19BJ-100
LD19BJ-100
LD19BJ
沉孔型·经济型
SUS304
镜面抛光
100
100.0
100.0
60.0
0.0
30.0
16.0
6.0
8.0
6.6
10.6
-
85
0.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 232865 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
GASZ,GASZT - 合页-重物用合页
仕瑞达3D电子目录
10.05.2022
HFR51_52_56 - 锌合金/不锈钢碟形铰链·锥孔型·沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表