您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB46A C B - 焊接型拉手-外装型·弧形
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb46a_c_b.prj},{NB=LB46AC-L160},{SC=LB46AC},{TYPE=arc},{MH=2 counterbore},{MQ=SUS316},{ST=Mirror polishing},{L=160},{L1=180},{L2=118},{A=20},{B=10},{A1=23},{A2=0},{H=45.0},{H1=5.0},{HH=6.5},{DD=6.0},{D=11.0},{CKZL=0.22},{RUS=Cross recessed pan head tapping screw (stainless steel)},{INFOTEXT=website},{HS=24.73}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MH
安装孔
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
RUS
推荐使用螺钉
ⁿ/ₐ
LB46AL-L64
LB46AL-L64
LB46AL
弧形
2沉孔
钛合金
喷丸
64
80
32
14
8
16
0
35.0
4.0
5.5
5.0
9.5
0.03
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AL-L96
LB46AL-L96
LB46AL
弧形
2沉孔
钛合金
喷丸
96
120
64
16
9
18
0
36.0
4.5
5.5
5.0
9.5
0.06
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AL-L128
LB46AL-L128
LB46AL
弧形
2沉孔
钛合金
喷丸
128
150
89
18
10
21
0
42.0
4.5
6.0
6.0
11.0
0.09
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AC-L64
LB46AC-L64
LB46AC
弧形
2沉孔
SUS316
镜面抛光
64
80
32
14
8
16
0
35.0
4.0
5.5
5.0
9.5
0.07
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AC-L96
LB46AC-L96
LB46AC
弧形
2沉孔
SUS316
镜面抛光
96
120
64
16
9
18
0
36.0
4.5
5.5
5.0
9.5
0.10
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AC-L128
LB46AC-L128
LB46AC
弧形
2沉孔
SUS316
镜面抛光
128
150
89
18
10
21
0
42.0
4.5
6.0
6.0
11.0
0.17
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46AC-L160
LB46AC-L160
LB46AC
弧形
2沉孔
SUS316
镜面抛光
160
180
118
20
10
23
0
45.0
5.0
6.5
6.0
11.0
0.22
十字槽盘头自攻螺钉(不锈钢)
LB46CC-L64
LB46CC-L64
LB46CC
弧形
4沉孔
SUS316
镜面抛光
64
82
46
16
8
32
48
36.5
4.0
5.5
5.0
9.5
0.11
十字槽盘头自攻螺钉M4×20(不锈钢)
LB46CC-L96
LB46CC-L96
LB46CC
弧形
4沉孔
SUS316
镜面抛光
96
114
78
16
9
32
48
40.0
4.5
6.0
5.0
9.5
0.14
十字槽盘头自攻螺钉M4×20(不锈钢)
LB46CC-L128
LB46CC-L128
LB46CC
弧形
4沉孔
SUS316
镜面抛光
128
150
106
18
10
32
50
45.0
4.5
6.0
6.0
9.5
0.21
十字槽盘头自攻螺钉M5×30(不锈钢)
LB46CC-L160
LB46CC-L160
LB46CC
弧形
4沉孔
SUS316
镜面抛光
160
180
140
20
10
32
50
48.0
5.0
6.5
6.0
11.0
0.27
十字槽盘头自攻螺钉M5×30(不锈钢)
LB46BC-L105
LB46BC-L105
LB46BC
弧形
2通孔
SUS316
镜面抛光
105
120
62
0
6
20
0
30.0
0.0
5.0
5.5
0.0
0.09
-
LB46BC-L115
LB46BC-L115
LB46BC
弧形
2通孔
SUS316
镜面抛光
115
130
70
0
7
22
0
33.0
0.0
6.0
5.5
0.0
0.12
-
LB46BC-L125
LB46BC-L125
LB46BC
弧形
2通孔
SUS316
镜面抛光
125
145
75
0
7
25
0
34.0
0.0
6.0
6.5
0.0
0.15
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NHR11_13 - 简易喷嘴 喷射形状·多点形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BWST - 波纹管快速接头-三通型
上隆SAMLO
23.03.2023
DGHD102-R EO - Straight male stud ball bearing rotary union
Parker
31.05.2022
GN 668 - Flat cabinet "U" handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 11-826 - Poignée étrier plate - Patte de fixation - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.11.2021
LS25S - 铸造拉手
PRiCi FA
17.10.2023
BK38.0713.INOX - Bügelgriffe aus Edelstahl mit Sacklochgewinde
Bäcker
04.08.2022
B405 - ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Boteco
17.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表