피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LB41EB - Tube type handle - circular tube type - internal and external installation type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb41eb.prj},{NB=LB41EB-L300},{SC=LB41EB},{TYPE=Circular tube type},{MAT1=PA6+GF30},{MAT2=A6063},{ST1=black},{ST2=Anode primary color},{L=300},{L1=340},{M=10},{CKZL=0.47},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Support material
ⁿ/ₐ
MAT2
Circular tube material
ⁿ/ₐ
ST1
Surface treatment/color of bracket
ⁿ/ₐ
ST2
Surface treatment/color of circular tubes
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LB41EB-L180
LB41EB-L180
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
180
220
10
0.35
LB41EB-L200
LB41EB-L200
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
200
240
10
0.38
LB41EB-L250
LB41EB-L250
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
250
290
10
0.43
LB41EB-L300
LB41EB-L300
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
300
340
10
0.47
LB41EB-L350
LB41EB-L350
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
350
390
10
0.51
LB41EB-L400
LB41EB-L400
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
400
440
10
0.54
LB41EB-L500
LB41EB-L500
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
500
540
10
0.65
LB41EB-L600
LB41EB-L600
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
600
640
10
0.72
LB41EB-L700
LB41EB-L700
LB41EB
Circular tube type
PA6+GF30
A6063
black
Anode primary color
700
740
10
0.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성